AS-i 및 기타 데이터 커넥터
산업용 EPIC®커넥터
‘세상을 연결하는 믿음직한 방식’이라는 모토로 설립된 가족회사 LAPP은1957년 창사 이래 시장에서 성공을 거듭해 왔습니다. 회사 창립자 Oskar Lapp의 혁신적인 비전은 성공적인 기업 역사의 토대가 되었습니다. 그는“커넥터가 없는 케이블은 무엇일까?”라는 질문으로부터 시작하여 회사 성공 스토리의 한 페이지를 장식한 ÖLFLEX®를 완벽하게 보완하는 최초의 EPIC® 커넥터를 발명했습니다.
EPIC®커넥터 제품군은 직사각형 커넥터, MH 모듈, 원형 커넥터, 태양광 커넥터, 센서/어댑터, 버스, 산업용 이더넷, 광학 데이터 전송으로 구성되어 있습니다.


EPIC® AS-i(액추에이터 센서인터페이스) 커넥터
- 직선형/앵글형, 차폐형/비차폐형, 다중 핀 등 다양한 구성을 지원하는 M8 및 M12 타입 커넥터
- 식음료/아웃도어 및 제어 캐비닛공급용 M12 현장 장착 타입 커넥터
당사의 AS-I 및 기타 데이터 커넥터 전체 제품군을 만나보십시오.

EPIC® BUS
시스템 커넥터
PROFIBUS
- Profibus Sub-D커넥터
- 나사 연결: 연선 및 단선 도체용 대형 접촉부 표면
- 빠른 연결: 혁신적인 절연 변위 접촉부와 옵션 LED 진단을 통한 신속한 연결
- M12: Profibus M12 어셈블리 연결
- 특수용 풀 메탈 디자인: 360° 차폐
- 리피터: 네트워크 확장용
- ATEX: Zone 2 구역의 본질 안전 회로용
- FO(섬유 광학(광섬유)): 내장 FO 케이블 인터페이스 지원 Profibus 리피터

CANopen / DeviceNet
- 나사 연결 CAN Bus 커넥터
- 종단 저항기(내장형)는 켜고 끌 수 있습니다.
- 외부 장치 공급용 24VDC 출력부(90도 버전 전용)
- 최대 1Mbit/s 전송 속도
- 풀 메탈 CAN Bus 커넥터
- 확장형 케이블 클램핑 범위를 통한 높은 유연성
- 편리한 설치 및 가혹한 환경에 적합한 내구성
- EMC 용도에 적합

당사의 EPIC® BUS 시스템 커넥터 전체 제품군을 만나보십시오.
Bus 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP
Bus 시스템 CAN/DeviceNet

EPIC®DATA 커넥터 - 나만의 이더넷 연결 옵션
- EPIC® DATA M12D & M12X
- M12D 및 M12X 코딩 원형 커넥터
- 초소형 디자인
- 강력한 내충격성
- IP67 등급
- EPIC® DATA RJ45
- 직선형 또는 앵글형 버전 이용 가능
- 컬러 코딩 배선 관리자(PROFINET, T568A, T568B)
- 공구 없이 설치 가능
- EPIC® DATA RJ45
- 케이블 2개 직접 연결용 케이블 커플러
- 케이블 2개 직접 연결용 케이블 커플러

당사의 EPIC® DATA 커넥터 전체 제품군을 만나보십시오.

HITRONIC®
섬유 광학 커넥터
- GOF(유리 광섬유) 커넥터
- 커넥터 유형 LC, SC, ST and FC
- LC 및 SC 커넥터 세트는 녹색(단일 모드 APC),
파란색(단일 모드 PC), 회색(다중 모드)으로 이용 가능합니다.
- POF(폴리머 광섬유) 커넥터
- 호환 가능한 확장 범위 커넥터 및 어댑터
- 크림프 및 클램프 기술을 지원하는 HFBR, F05, F-SMA, ST, SC, SC-RJ 제품군
- 손쉬운 현장 조립
- PCF(폴리머 클래드 섬유) 커넥터
- HITRONIC® PCF 케이블 호환 가능
- HBFR4521, F-SMA, ST, SC, SC-RJ 클램프 버전 이용 가능

당사의 HITRONIC 섬유 광학 커넥터 전체 제품군을 만나보십시오.
제품 카탈로그 및 도면
EPIC® 커넥터를 포트폴리오에 사용하려는 디자이너/엔지니어는 등록
절차를 거쳐 당사의 전체 커넥터 모델, 3D 및 2D CAD뿐 아니라 AutoCAD와
Solid Edge 등 32가지 주요 형식 도면에 무제한 접근이 가능합니다.
지금 등록하세요
모든 상표는 해당 소유주의 자산입니다.