산업 통신_스위치
사무실 환경에서 표준이 된 이더넷은 산업 환경에서도 점점 깊이 자리매김을 하고 있습니다. 산업 환경의 디지털화는 이더넷을 기반으로 이미 생산공정 현장에서 빠르게 표준화되고 있습니다. 저희 랍코리아에서는 공장, 빌딩 및 프로세스 자동화를 위한 다양한 구성 요소와 시스템 솔루션을 제공해 드립니다.
고품질 케이블 및 커넥터로 인정받아온 랍코리아에서 이제 통신용 스위치의 새로운 표준 또한 제시합니다. 컴팩트한 사이즈로 공간 활용에 용이할 뿐만 아니라 다양한 프로토콜을 지원하여 폭넓은 활용성을 갖춘 스위치 라인을 소개합니다!
ETHERLINE® ACCESS SWITCH
특장점 1
Broadcast Storm 보호에 탁월합니다!
Broadcast Strom이란? 네트워크 기기의 고장이나 브리지에서의 루프 발생 등의 원인으로 네트워크상에 동보(동시에 같은 내용의 정보를 보내는 것) 통신용 패킷이 발생하는 현상. 브로드캐스트 스톰이 발생하면 네트워크 전 대역이 사용 중 상태로 되어, 결국 포화 상태로 되기 때문에 시스템의 시간 경과 등이 자주 발생해서 네트워크가 동작 불능 상태가 됩니다.
고품질 스위치 라인으로 Broadcast Strom 보호에 탁월한 성능을 자랑합니다.
특장점 2
비관리형/관리형(Unmanaged/Managed) 그리고 Power-over-Ethernet 스위치 라인업으로 다양한 선택지를 제공합니다!
비관리형 스위치(Unmanaged Switch): 포트를 연결할 경우 통신이 가능하도록 하는 스위치 (개별 포트 제어 불가)
관리형(Managed Switch) :포트별로 데이터를 제어하여 효율적인 테이터 관리 가능한 스위치로 개별 포트 제어가 가능한 스위치
Power-over-Ethernet Switch : IEEE 802.3af/at 규정에 맞는 PoE Port (PoE Port를 통해 최대 30W 출력이 가능)
니즈에 맞는 제품을 빠르게 제공 가능하며, 데이터 통신 전문가가 올바른 제품 선정을 도와드립니다.
특장점 3
Firewell Function(방화벽 기능)
보안정책 및 보안상에 의한 IP 및 포트를 허용하거나 차단하고 프로토콜별 상태를 모니터링 하며 관리가 가능합니다(일부 제품). 기본으로 제공하는 기능으로서 추가적인 장치 및 제어가 필요하지 않아 경제적이며 RJ45 표준 사양을 지원하여 높은 호환성을 자랑합니다.
ETHERLINE® ACCESS M
- 산업용, Managed Switch
- 간편한 설정(복구시간 >20ms)
- RJ45 포트: 10/100/1000 BaseT(X)
- 6/8포트, SFP 포트, 온도범위: -40°C up to 75°C
- 인증: CE, UL
ETHERLINE® ACCESS U
- 산업용, Unmanaged Switch
- Broadcast storm protection
- RJ45 포트: 10/100/1000 BaseT(X)
- 6/8/16포트, 온도범위: -10°C up to 60°C
- 인증: CE, UL
ETHERLINE® ACCESS UF
- 산업용, Unmanaged Switch
- 공간 절감형 제품, PROFINET® 지원
- RJ45 포트: 10/100 BaseT(X)
- 5/8/16포트, 온도범위: -25°C up to 60°C
- 인증: CE, UL
ETHERLINE® KIT PN6-RJ-1
- 산업용 통신 키트
- Cat.7 고정용 케이블 및 RJ45 Cat.6A 커넥터
- 구성: 케이블 ETHERLINE® PN Cat.7 Y
- 커넥터 ED-IE-AX-6A-A-20-FC
ETHERLINE® KIT PN5-RJ-1
- 산업용 통신 키트
- PROFINET Cat.5 유연한 케이블 및 RJ45 Cat.5 커넥터
- 구성: 케이블 ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- 커넥터 ED-IE-AX-5-PN-20-FC
ETHERLINE® KIT PN5-M 12-1
- 산업용 통신 키트
- PROFINET Cat.5 유연한 케이블 및 M12 커넥터
- 구성: 케이블 ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- 커넥터 ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC
ETHERLINE® KIT PN5-M 12-2
- 산업용 통신 키트
- PROFINET Cat.5 무빙용 케이블 및 M12 커넥터
- 구성: 케이블 ETHERLINE® FD P FC Cat.5
- 커넥터 ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC
ETHERLINE® ACCESS KIT IE5-RJ1
- 산업용 통신 키트
- Cat.5e 유연한 케이블, RJ45 및 8포트 스위치
- 구성: 케이블 THERLINE® Y FLEX Cat.5e
- 커넥터 ED-IE-AX-6A-A-20-FC
- 스위치 ETHERLINE® ACCESS U08T
ETHERLINE® ACCESS KIT PN5-1
- 산업용 통신 키트
- PROFINET Cat.5 고정용 케이블 및 5포트 스위치
- 구성: 케이블 ETHERLINE® Y FC Cat.5
- 스위치 RLINE® ACCESS U05T
ETHERLINE® & EPIC ®
산업용 데이터 케이블의 과제는 혹독한 산업 환경에서 더 높은 데이터 전송 속도를 안정적으로 전달하는 데 있습니다. 케이블 체인에서 수백만 번 구부러지거나 부식성 물질과 고온에 노출되는 경우 등의 모든 변수를 견뎌내야 하기도 합니다.
오피스용 이더넷과 산업용 이더넷은 어떤 점이 달라야 할까요?
첫 번째!
네트워크 구조 및 신뢰성(Reliability)의 정도에 큰 차이를 둡니다. STP/RSTP구조의 일반 사무 환경 네트워크와 다르게 산업용 네트워크 구조는 리커버리 시간을 50ms 이하로 두고 있는 Ring 구조를 가지게 됩니다. 신뢰성 또한 일반 사무 환경의 일반적인 요구 조건과 다르게 엄격한 신뢰성이 요구됩니다.
두 번째!
외부 환경적인 요소를 견뎌내는 정도에 큰 차이가 나타납니다.다. 더욱더 낮고 높은 온도를 견뎌야 하며, 더 높은 IP 등급(방진, 방습)과 습도를 견디는 내구성(durability)이 요구됩니다. 또한 무거운 장비에 찍히거나, 설비라인의 진동, 위험한 환경 등에 노출되었을 때의 내구성은 더욱 안정성 있는 통신을 위한 필수적인 요소입니다.
세 번째!
EMC(전자 에너지의 방출-EMI, 면역-EMS) 영향인 전자기 방해가 많은 산업 환경에서 탁월한 성능으로 데이터의 손실 및 왜곡을 줄이는 역할이 요구됩니다. 독일 기술력의 랍코리아의 ETHERLINE® 제품군은 생산 프로세스와 생산량에 발생할 수 있는 오류로 인한 손실을 미리 예방합니다.
ETHERLINE® Cat.5e 산업용도 특화된 이더넷 케이블 (Cat.5e) eShop 바로가기
다양한 버전 (할로겐 프리, PUR 외피, 2쌍, 4쌍 구조) SF/UTP : 차폐 강화된 버전 UL/cUL 인증 보유 EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합 제품 더 자세히 알아보기 ETHERLINE® Cat.5e FD 산업용도 특화된 이더넷 케이블 (Cat.5e) eShop 바로가기
높은 유연성, 무빙 패치 케이블로 사용 가능 (최대 60m) 2쌍, 4쌍의 버전 UL/cUL 인증 보유 EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합 제품 더 자세히 알아보기
ETHERLINE® Cat. 6a Flex Patch cables 산업용도 특화된 이더넷 케이블 (Cat.6A) eShop 바로가기
가동형 연결 목적에 특화, 높은 유연성 패치케이블 전용으로 다양한 커넥터조합(RJ45, M12, Open형 등) 높은 내구력의 PUR 외피, 할로겐 프리 색상 : 녹색 제품 더 자세히 알아보기 ETHERLINE® CAT.6A FD 산업용도 특화된 이더넷 케이블 (Cat.6) eShop 바로가기
높은 유연성, 무빙 패치 케이블로 사용 가능 (최대 60m) SF/UTP : 차폐 강화된 버전 높은 내구력의 PUR 외피, 할로겐 프리, 난연성 UL/cUL 인증 보유 제품 더 자세히 알아보기
ETHERLINE® TORSION Cat.6A 산업용도 특화된 이더넷 케이블 (Cat.6A) eShop 바로가기
비틀림 응력(torsion)이 요구되는 용도에 적합 (+/- 180/m) S/FTP 전체 차폐된 구조로 우수한 EMC 성능 높은 내구력의 PUR 외피, 할로겐 프리, 난연성 UL/cUL 인증(CMX) 보유 제품 더 자세히 알아보기 ETHERLINE® Cat.7 산업용도, PROFINET 특화된 이더넷 케이블 (Cat.7) eShop 바로가기 10Gbit/s-Cat.7 의 고속성능에 적합-class F S/FTP 전체 차폐된 구조로 우수한 EMC 성능 다양한 버전 (PVC, 할로겐프리, PUR 피복) 구성 제품 더 자세히 알아보기
ETHERLINE® PN Cat.7 FLEX 산업용도, PROFINET 특화된 이더넷 케이블 (Cat.7) eShop 바로가기 10Gbit/s-Cat.7 의 고속성능에 적합-class F S/FTP 전체 차폐된 구조로 우수한 EMC 성능 다양한 버전 (PVC, FRNC) 구성, 높은 유연성 UL/cUL (CMG : PVC), (CM : FRNC) 인증 보유 제품 더 자세히 알아보기 ETHERLINE® TORSION Cat.7 산업용도 특화된 이더넷 케이블 (Cat.7) eShop 바로가기 비틀림 응력(torsion)이 요구되는 용도에 적합 (+/- 180/m) S/FTP 전체 차폐된 구조로 우수한 EMC 성능 높은 내구력의 PUR 외피, 난연성 UL/cUL 인증(CMX) 보유 제품 더 자세히 알아보기
ETHERLINE® FIRE Cat. 5e PH120 산업용도 특화된 이더넷 케이블 (Cat.5e) eShop 바로가기 화재 발생 시 최대 120분동안 데이터 전송 유지 (EN50200) F/UTP 구조로 차폐됨 높은 난연성능(IEC60332-3-24),우수한 연기밀도, 회로 보존성 외피 색상 : 빨강색 제품 더 자세히 알아보기 ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6A 사무용도에 적합한 이더넷 케이블 (Cat.6A) eShop 바로가기 매우 유연하여 꺽임 현상 (anti-kink) 최소화 S/FTP 전체 차폐된 구조로 우수한 EMC 성능 할로겐프리, 난연성 (IEC60332-1) 금도금된 접촉부 (RJ45) 제품 더 자세히 알아보기
UNITRONIC® LAN 200 Cat.5e 사무용도에 적합한 이더넷 케이블 (Cat.5e) eShop 바로가기
Class D 성능으로 최대 200MHz 까지 사용 가능 다양한 구조 (U/UTP, F/UTP, SF/UTP) 다양한 버전 (PVC, LSZH) , 오렌지색 선택 가능 난연성 (IEC60332-1-2) 제품 더 자세히 알아보기 ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A 사무용도에 적합한 이더넷 케이블 (Cat.6A) eShop 바로가기
Class EA 성능으로 최대 500MHz 까지 사용 가능 다양한 구조 (S/FTP, F/UTP, F/FTP, F/UTP) 다양한 버전 (PVC, LSZH) , 오렌지색 선택 가능 난연성 (IEC60332-1-2) 제품 더 자세히 알아보기
EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6a 필드조립 산업용 이더넷 커넥터 eShop 바로가기
Cat 6a, 10Gbit/s AWG27/7~22/7 연선, AWG24/1~22/1 단선 IP20 제품 더 자세히 알아보기 EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6a 필드조립 산업용 이더넷 커넥터 eShop 바로가기 Cat 6a, 10Gbit/s, 90˚ AWG27/7~22/7 연선, AWG24/1~22/1 단선 IP20 제품 더 자세히 알아보기