Servo Campaign

LAPP은 SIEMENS® SERVO MOTORS가 사용되는 어플리케이션상에
있어서 다양한 케이블 어셈블리 서비스를 선택하고 제공할 수 있습니다.
기존 사양과 동등한 케이블 어셈블리 제품뿐만 아니라, 대체 가능한 제품을 설계하고 공급할 수 있으며, 현장에서의 다양한 배선조건과 연결에 필요한 NEEDS들을 한 번에 해결할 수 있는 One-Stop Partner로서의 모든 서보모터와 연계된 전용 케이블 어셈블리 서비스를 제공하고 있습니다.
탁월한 성능
차페성능에 있어서 360 도 완벽한 이중 접촉 디자인을 통해서 어셈블리 제품 상태에서의 노이즈 차폐성능수치를 6db 정도 개선시켰으며, 이는 기존의 EMC 차폐방식에 비하여 4배 가량 우수하다고 할 수 있습니다.
혁신적인 설계
새롭게 디자인된 최신의 서보 어셈블리 제품은 Push-fitted 결속방식을 채택함으로써 완성품 상태에서 임의조작 등 변형이 방지될 수 있도록 설계되어 있습니다.
글로벌 표준 품질
반자동화로 제작되는 서보 케이블 어셈블리는 높은 품질을 일관되게 유지합니다.
왜 LAPP를 선택해야 할까요?

다양한 사용자를 만족시키는 폭넓은 제품 범위
확실한 성능의 3종 케이블 클래스
LAPP은 정적, 저속 이동 용도부터 동적, 고속 성능까지 각 사용자의 서보 시스템 요건에 적합하도록 Basic Line, Core Line, Extended Line 등 세 가지 SIEMENS® 호환 케이블을 지원합니다.

사용자가 원하는 바로 그 솔루션
고객 서비스와 유연성은 LAPP이 최우선으로 생각하는 가치입니다.
LAPP은 다양한 케이블 어셈블리를 신속하게 공급합니다. 당사의 탄탄한 글로벌 네트워크와 대규모 물류 조직은 늘어나는 수요에 언제든 유연하게 대응합니다.

믿음직한 기술 전문가
60년을 이어온 LAPP의 기술 리더십
LAPP 제품은 하네싱 및 드래그 체인 요건 준수를 위한 집중적인 자체 테스트를 거쳐 고객에게 납품합니다. 이러한 기술은 시장 선도업체로서 60년 이상 이어온 케이블 및 커넥터 전문 기술을 바탕으로 하고 있습니다.

확장 가능한 원스탑 서보 어셈블리 솔루션
단 하나의 서보 어셈블리 솔루션
서보 케이블 어셈블리의 선두주자 LAPP은 주요 서보 시스템 업체의 핵심 서보 표준을 지원합니다. LAPP의 자체 설비와 간소화된 공급망을 활용하여 시간과 조립비를 절약할 수 있으며, 준비된 솔루션에서 필요한 기능을 쉽게 찾을 수 있습니다.
ÖLFLEX® CONNECT Servo | |||
---|---|---|---|
Basic Line | Core Line | Extended Line | |
어셈블리 유형 | - | 반자동 어셈블리 | 기존 방식 어셈블리 |
신형 부정 조작 방지 커넥터 장착 | ✓ | ✓ | ✓ |
최대 이동 거리 지원: | 10m | 10m | 100m |
고정 용도 | ✓ | ✓ | ✕ |
동적 용도 | ✓ | ✓ | ✓ |
매우 높은 동적 모션 시퀀스 | ✕ | ✓ | ✓ |
사용자 지정 길이 선택 가능 | ✓ | ✓ | ✕ |