Industry 4.0이 커넥션 기술에 미치는 영향
Industry 4.0 에서는 케이블 및 연결 기술에 대한 요구도 바뀔 것입니다. 고성능 네트워크가 있어야 하는 회사 및 비즈니스 프로세스 간의 끊임 없는 네트워킹에 따라 데이터 속도는 증가할 것입니다. 미래에 네트워크 케이블은 더 이상 기계 장치와 제어 캐비닛을 연결하는 데에만 사용되지 않으며 현장의 지능형 액추에이터 또는 센서에도 바로 사용될 것입니다. 이러한 솔루션은 각 시스템별 현장 호환 가능 이더넷 케이블과 견고한 커넥터로 이루어집니다.

포괄적인 케이블링 및 연결 개념을 통해서만 모든 수준에서의 안정적인 네트워킹이 가능합니다. 생산 현장의 이더넷 케이블은 사무 공간의 LAN 케이블보다 훨씬 견고해야 합니다. 이러한 케이블은 오일 저항성을 갖고 있어야 하며, 고온에 견딜 수 있고 드래그 체인에서 안정적으로 작동할 수 있는 내구성이 있어야 합니다.
유연성, 견고성 및 최고의 데이터 속도와 같은 요구 사항을 결합하는 것은 어려운 도전 과제입니다. 또한, Industry 4.0에서 케이블은 특별한 도구 없이도 필드에서 네트워크 커넥터를 설치할 수 있어야 합니다. 이에 덧붙여 보호 등급에 대한 요구도 증가하고 있습니다. 지금까지는 RJ45 데이터 커넥터만으로도 제어 캐비닛에서 충분하였지만 먼지 및 습기 방지 커넥터가 현장에서 점점 더 중요 해지고 있습니다.
앞으로는 더 많은 모듈식 설계가 등장 하여 기계류와 미래의 공장을 보다 유연하게 개조할 수 있게 될 것입니다. '플러그 앤 프로덕션'이라는 이상적인 시나리오에서 기계 모듈은 하나의 단일 커넥터로 관리됩니다. 랍그룹은 이미 SmartFactoryKL 공동 프로젝트에서 이러한 하이브리드 플러그를 개발하는 데 성공하였습니다. 이 제품은 데이터, 전원 공급 장치 및 공압 장치를 하나의 커넥터로 결합하여 모듈식 생산 설비의 개조 시간을 크게 단축합니다. 커넥터 및 케이블 트렌드는 점점 더 작아지고 효율적으로 변화하는 것입니다.
오늘날에도 Lapp의 연결 솔루션을 사용하여 사무실에서부터 센서 / 액추에이터 수준까지 완벽한 엔드 - 투 - 엔드 네트워크를 구현하고 기존 공장을 스마트 팩토리에 적합한 새로운 공장으로 만들 수 있습니다.