e모빌리티
충전 시스템 및 내부 연결 케이블, 고전압 전용 컨넥션
LAPP의 시스템 솔루션은 우수한 품질과 신뢰성으로 세계적으로 인정받고 있으며, 심지어 자동차 제조사 및 관련 공급업체들은 현장 엔지니어링 및 자동화설비에 있어서 이미 50년이상 노하우를 축적해온 LAPP의 전문적인 노하우와 경험을 바탕으로한 제품들을 사용하여 왔습니다. 물론 하이브리드 자동차 및 전기차 영역 역시 포함된다고 할 수 있습니다.
LAPP은 e모빌리티의 선두주자입니다. 새로운 VDE 표준에 맞는 케이블과 컨넥터를 통해 호환가능한 충전시스템관련 어셈블리제품들을 개발한 선두기업에 속합니다. 또한 저희 LAPP Systems는 독일의 노르트라인 베스트팔렌에 위치한 발스 일렉트로테크닉(Bals Elektrotechnik GmbH)과 함께 충전 시스템을 개발하였습니다.
LAPP은 충전 솔루션과 관련한 제품들을 제공할 뿐만 아니라 하이브리드 및 전기 차량으로 인해 규정된 최신 요건을 충족하고 있습니다. 특히 LAPP의 특허 받은 고전압 케이블은 전기 차량에 공급되고 있습니다. 선두적인 자동차 제조업체 및 공급업체도 이미 리튬 이온 배터리 연결에 LAPP의 케이블 및 커넥터를 사용하고 있습니다.
e모빌리티 어플리케이션상의 케이블 솔루션 요건
충전 프로세스는 전기차산업 성공에 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 전기 차량을 보다 매력적으로 만들기 위해서는, 전기를 보다 부드럽고 빠르고 간단하게 충전할 수 있는 것이 대단히 중요하며, 특히 내장형 커넥터와 케이블에 있어서 혁신적인 솔루션이 필요합니다.

제품 사례
LAPP Systems의 특허 받은 헬릭스(형상 기억 나선형 케이블)가 있습니다. 내장형 커넥터가 장착된 모드 3충전 케이블은 새로운 디자인이 특징입니다.
통합 RFID 칩과 압출 커넥터가 장착된 이미 특허 받은 모드3 케이블 (Heavy-duty version)
확장 및 사용이 편리한 Wall Box 연결 케이블
나선형의 충전 케이블
Success story
LAPP 제품으로 충전하는 E-모빌리티