물류 자동화
최근 물류 산업은 비약적인 발전을 거듭하며 Fulfillment Service까지 제공하게 되었습니다.
Fulfillment System은 기존의 단순한 Power/Control Cable외 통신 Cable, 커넥터등 다양한 제품의 적용이 요구되고 있습니다. Lapp Korea에서는 이러한 변화에 발맞춰 다양한 Solution을 제공할 준비가 되어있습니다.
1. Power & Control
1-1.협소한 공간 설치 시 불편함을 최소화 하도록 모든 제품에 IEC 60228 cl.5 도체와 LAPP의 특수 Compound를 사용하여 유연성의 극대 효과를 볼수 있습니다. 또한 Servo Motor 등과 같이 일정 주파수의 전원 공급을 위한 다양한 제품도 만나 보실 수 있습니다.
1-2.전원공급 뿐아니라 일반 계장 적용의 제품들도 다수 보유하고 있으며, 특히 Cable Chain 설치 및 비틀림등이 있는 Robot에도 적용 가능한 제품들이 준비 되어 있습니다. 당사의 제품은 특히 난연(Flame Retardant) IEC 60332-1-2 시험을 통과한 제품으로 화재 발생 시 일어 날수 있는 추가 확산을 막는데 도움을 줄 수 있습니다.
1-1. Power
2. Data Communication
저주파 디지털 통신(아날로그, RS 232C 외) 케이블 및 현재 널리 적용되고 있는 이더넷 통신 케이블부터 스위치 까지 다수의 제품들이 있습니다. 빠르게 변화하는 산업 현장 및 최소한의 통신장애, 장애로 인한 설비 오동작, 생산, 배송등의 오류를 최소화 할 수 있습니다. 또한 현재의 통신 기술로 통신 오류가 없는 다양한 광케이블도 만나 보실수 있습니다. 당사의 제품은 특히 난연(Flame Retardant) IEC 60332-1-2 시험을 통과한 제품으로 화재 발생 시 일어 날수 있는 추가 확산을 막는데 도움을 줄 수 있습니다.
3. Halogen Free
화재 시 발생하는 유독 가스로 인하여 많은 인명 피해 및 장비 손상이 발생하고 있습니다. 이는 할로겐족 원소인 불소, 염소 , 브롬 등에 인한 인체 유해한 물질이 배출되기 때문입니다. 당사의 Halogen Free(무독성) 사양은 IEC 60754의 엄격한 규격 시험을 통과하여 안심하고 사용하실 수 있습니다. 또한 화재 시 발생하는 연기도 IEC 61304의 규격 시험을 통과하여 시야 확보에 현저히 도움을 줄 수 있습니다.

4. Certified for use in the USA
유럽지역의 수출뿐 아니라 미주지역 수출에도 문제 없는 다양한 인증품목이 준비되어 있습니다. 산업용기기 배선(장비, 제어반, 머신)을 위한 AWM(Appliance Wiring Material, UL AWM style), 공작 기계 배선을 위한 MTW(Machine Tool Wire, UL 1063), Tray 설치규정에 만족 규정 (UL 1277)과 NFPA 79에 적용 가능한 광범위한 인증을 보유하고 있습니다. 이에 미주지역 수출시에도 문제가 없는 제품을 다수 보유하고 있습니다.