테스트 센터
Lapp의 시험 센터는 제품의 결정적인 품질 향상을 보장합니다.
![service qualitaetssicherung testzentrum neu2 MG 1036 service qualitaetssicherung testzentrum neu2 MG 1036](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/_processed_/b/c/csm_service_qualitaetssicherung_testzentrum_neu2_MG_1036_f0189dbb78.jpg)
엄격한 테스트가 최고의 품질을 보장합니다
바로 이곳에서 Lapp Group의 모든 디자인이 성능과 내구성 테스트를 받는 곳입니다. 높은 유연성의 케이블은 서로 다른 속도와 곡률반경 테스트를 수백번 받으며, 이 테스트에서 살아남은 제품만이 제품 범위에 포함될 수 있습니다.
최적의 상품을 위한 최적의 테스트 방법
최첨단 장비를 지속적으로 확보하는 것이 Lapp 테스트 센터의 의무이며, 케이블, 글랜드, 재료 테스트 분야로 구성됩니다.
종합적 케이블 품질 검사
- 인장력과 내구성 테스트
- 저항 테스트
- 전기 테스트
- 비틀림 테스트
- 비틀림 굽힘 테스트
- 드레그 체인 테스트
- 롤 벤딩 테스트
- 소방 테스트
글랜드 품질 검사
- 보호 수준 테스트 - 물 (IP X3부터 X8까지).
- 보호 수준 테스트 - 먼지 (IP 5X, IP 6X).
- UL 514 B에 준하는 오일 테스트
- 풀링 보호 테스트
엄격한 재료 테스트
- 적외선 재료 식별
- 무게 분석법 재료 비율 설정
- 열 성질 분석 테스트
- 에이징 테스트
고객에게 열려 있는 테스트 센터
Lapp의 테스트 센터는 Lapp Group의 고객 지향적 사고에 부합하여 모든 고객에게 열려 있습니다. 따라서 고객은 Lapp의 테스트 센터에서 품질 보증 이외의 혜택을 얻을 수 있습니다.