플랜트 및 엔지니어링
랍은 산업 플랜트 건설과 확장을 위한 솔루션으로 광범위한 멀티 컨덕터 TC 트레이 케이블뿐만 아니라 다양한 이더넷 케이블과 맞춤형 케이블 어셈블리를 제공하고 있습니다. 모든 제품은 더욱 우수한 유연성, 용이한 라우팅, 탁월한 내유성과 EMI 차폐성을 자랑합니다.
트레이 애플리케이션으로는 금속 피복 케이블에 대한 충돌 및 충격 관련 규격을 만족시키는TC-ER 등급 케이블을 보유하고 있습니다. TC-ER 등급의 ÖLFLEX® TC 600 및 ÖLFLEX® 트레이II 케이블은 다음과 같은 용도에 이상적인 제품입니다.
- 산업 및 소비재용 애플리케이션
- 한랭 및 유해 환경
- 동력제어
- 공작기계 혹은 공장 설치
TC-ER 등급의 케이블을 사용하시면 케이블 설치가 더욱 빨라지며, 별도의 도관을 사용할 필요가 없습니다. 따라서 설치 완성도의 저하 없이도 자재 및 인력 비용을 절감할 수 있습니다.