UNITRONIC® 액추에이터 센서 케이블
UNITRONIC® 센서 케이블
UNITRONIC® SENSOR는 센서-플러그-케이블에 대한 자동 조립용으로 유연한 케이블입니다.광학 및 탈피 특성에 가장 중점을 둡니다.
제품 구성
UNITRONIC® SENSOR LifYY - 도체: DIN VDE 0295 Class 6에 따른 초미세 나동선 가닥, 코어 절연성: PVC, 외피: PVC
UNITRONIC® SENSOR DESINA® LifY 11Y- 초미세 나동선 도체 가닥.VDE 0295 Class 6를 준수, 특수 PVC 절연성, 코어 나선층, DESINA®(브라운, 화이트, 블루, 블랙)을 준수한 코어 식별.외피는 특수 폴리우레탄 기반 화합물로 만들어져 있습니다: 옐로우 컬러 acc. RAL (1021); 난연성 acc. IEC 60332-1-2.
UNITRONIC® 센서 FD Li9Y11Y 및 센서 FD Li9YC11Y - AWM UL 형식 20549, 80°C/300V.도체: DIN VDE 0295 Class 6를 준수한 구리 가닥, 나동선, 초미세 동선, 코어 절연성: 보강된 폴리프로필렌(PP), 외피: 무할로겐 폴리우레탄(PUR), 무광, 비접착. UNITRONICE® SENSOR FD 시리즈 케이블은 동력 체인에서 사용하기 위해 특수 설계되었습니다.
액츄에이터 센서 케이블에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오 :UNITRONIC® SENSOR
고객상담이 필요하십니까?

제품 주문과 선택에 관련한 문의, 맞춤 조언에 관한 문의 사항은 귀하의 국가 또는 가까운 국가에 연락하십시오.
친절한 고객 서비스 담당자와 전문영업팀이 도움을 드릴 것입니다.
글로벌 자회사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아시아 지사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아래 연락처로 랍코리아에 직접 문의 하실 수 있으십니다.
전화 : 1688-1099
이메일 : dowoomi@lappgroup.com