Special Cables Solutions

가장 복잡한 애플리케이션을 위한 맞춤형 케이블
혹시 4만 종 이상의 LAPP 케이블 표준 제품에서 귀사의 특수한 문제를 해결해줄 정확한 해결책을 찾을 수 없었다 하더라도 .. 문제없습니다. LAPP은 가장 어려운 특수 케이블 문제를 해결할 수 있는 개별 솔루션 개발을 전문으로 하고 있습니다. LAPP의 연구개발센터는 가장 어려운 요건도 맞춰드릴 수 있습니다. 당사의 전문가들은 현장에서 직접 상담해드리며, 최적의 솔루션을 함께 찾아드립니다. LAPP은 광범위한 기술적 전문성을 기반으로 다양한 소재(PVC, PUR, TPE, FEP, PTFE 등)의 케이블을 제작하고 있습니다. 당사의 테스트 센터와 협업하여, 제품의 잠재적인 성능을 종합적으로 테스트할 수 있습니다.
맞춤형 사양 생산
LAPP은 다양한 종류의 케이블 제작 기법을 사용해 귀사에 맞는 제품을 개발 및 생산합니다. 당사는 높은 굴곡운동 사이클 또는 협소한 곡률 반경, 그 밖에 인장강도 및 내구성, 내화학성 등 다양한 조건을 고려하여 해당 케이블구조 및 도체 등을 최적화할 수 있습니다. 그리고 외피 및 내피 소재, 실드처리 , 필러( 개재물)등의 구성요소를 포함하여 다양한 보호보호 옵션을 제안드릴 수 있습니다.
인증
LAPP의 생산 및 테스트 방법은 국내외 규정을 엄격하게 따르고 있습니다. 귀사의 요청 시 증명서를 제시할 수 있습니다.
고객 맞춤 제품에 관한 문의사항이 있는 경우, 당사로 연락 주십시오.