어플리케이션 가이드
50년 이상 축적된 케이블 배선노하우를 바탕으로 각 공정에 필요한 전문적인 솔루션을 제공합니다.
물류자동화 구현을 위해 필요한 모든 케이블을 소개합니다.
-
1제어설비
제품군 설명협소한 공간 설치 시 불편함을 최소화 하도록 모든 제품에 IEC 60228 class.5 도체와 LAPP의 특수 Compound를 사용하여 유연성의 극대 효과를 볼 수 있습니다. 전원공급 뿐 아니라 일반 계장 적용의 제품들도 다수 보유하고 있으며, 당사의 제품은 특히 난연(Flame Retardant) IEC 60332-1-2 시험을 통과한 제품으로 화재 발생 시 일어 날수 있는 추가 확산을 막는데 도움을 줄 수 있습니다.
어플리케이션Field Contol Box 내외부 배선 통합 배선( 전원 , 통신 , I/O ) 구간 적용분야.
-
2보관설비
제품군 설명직선 왕복 동작이 필요한 Cable Chain 내 설치 시 원활한 작동을 위하여 고유연성 가요 도체(IEC 60228 class.6)를 적용한 제품들로 직선 왕복운동 적용에 최적화 된 제품들도 다수 보유하고 있으며,독일 본사의 까다로운 규격등의 승인을 받은 제품으로 보다 우수한 품질의 다양한 제품들을 보유하고 있습니다.
어플리케이션Stacker crane , Lift , Robot 시스템 등과 관련한 특수한 Moving 구간 적용분야.
-
3검수설비
제품군 설명아나로그 통신부터 232C 통신부터 시작되는 저주파 디지털 통신부터 현재 많은 적용이 되고 있는 이더넷 통신 케이블, 스위치까지 다수의 제품 들이 있습니다. 이는 빠르게 변화하는 산업 현장 및 최소한의 통신장애, 장애로 인한 설비 오동작, 생산, 배송등의 오류를 최소화 할 수 있습니다.
어플리케이션비젼검사 , 제품 및 테그 인식용 센서 연결 적용분야.
-
4이송설비
제품군 설명전기적 노이즈 등으로 인한 오동작에 대한 방지로 편조 쉴드 적용된 제품으로 전원공급 뿐 아니라 일반 계장 적용의 제품들도 다수 보유하고 있으며, 당사의 제품은 특히 난연(Flame Retardant) IEC 60332-1-2 시험을 통과한 제품으로 화재 발생 시 일어 날수 있는 추가 확산을 막는데 도움을 줄 수 있습니다.
어플리케이션컨베이어 장치용 각종 모터 전원 및 제어 신호관련 현장 배선 적용분야.
-
5ERP 관리
제품군 설명현재 많은 적용이 되고 있는 이더넷 통신 케이블, 스위치까지 다수의 제품 들이 있습니다. 이는 빠르게 변화하는 산업 현장 및 최소한의 통신장애, 장애로 인한 설비 오동작, 생산, 배송 등의 오류를 최소화 할 수 있습니다. 또한 현재의 통신 기술로 통신 오류가 없는 다양한 광케이블도 만나 보실 수 있습니다.
어플리케이션데이터 취합 및 관리 , 물류센터의 상위 통합 제어 시스템 내, 외부 배선 적용분야.
-
6분류설비
제품군 설명아나로그 통신부터 232C 통신부터 시작되는 저주파 디지털 통신 및 센서, 스위치 제어 뿐만 아니라 로봇암 등에 적용되는 제품들을 만나 보실 수 있습니다. 당사의 제품은 특히 난연(Flame Retardant) IEC 60332-1-2 시험을 통과한 제품으로 화재 발생 시 일어 날수 있는 추가 확산을 막는데 도움을 줄 수 있습니다.
어플리케이션각종 제품 및 테크 인식용 센서 , 유공압 스위치 제어 그 밖에 로봇장치용도 작용 분야.
Lapp Korea에서는 산업용 Din-rail 표준타입외 물류 자동화 시스템에
최적화된 슬림형 스위치를 함께 제공하고 있습니다.