Ethernet
![ETHERLINE IC BESCHNITTEN](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
산업용 이더넷이란?
이더넷과 산업용 이더넷의 차이가 무엇인가요?
오피스에서 널리 사용되었으며, 산업 생산에서는 주로 데이터 통신에 사용된 기존 이더넷의 뒤를 잇는 것이 바로 산업용 이더넷입니다. 여기에는 다음과 같은 타당한 이유들이 있습니다. 산업용 이더넷은 완벽한 네트워크 인프라를 실시간으로 제공합니다. 적용 영역은 필드 및 제어 계층에서 MES/ERP 계층, 주문 조정을 위한 제조 실행 시스템(MES), 자재 관리를 위한 전사적 자원관리(ERP)까지 이를 정도로 다양합니다. 참여자들에게 넓은 주소 공간을 제공하는 것도 산업용 이더넷 기술의 한 요소입니다. IPV6 어드레싱을 통해 사실상 참여자 수 제한이 없는 네트워크를 구현할 수 있습니다. 구리선을 통해 다수의 대용량 데이터들을 최대 40 Gbit/s의 높은 속도로 동시에 전송할 수 있습니다. 이는 장거리 데이터 통신에도 적용됩니다. 광섬유 케이블을 사용하여 최대 80km 거리를 중개할 수 있으며, 스위치와 라우터를 통해 쉽게 네트워크를 확장 및 분할할 수 있습니다.
이더넷과 산업용 이더넷의 차이가 무엇인가요?
이더넷은 원래 오피스 통신에서 유래하였으며, 보통 성형(star) 토폴로지를 통해 사무 공간 내에서 연결됩니다. 산업용 이더넷은 이 기초적인 기술로부터 개발된 것입니다. 그러나 산업적 용도로 사용되기 위해서는 실시간 능력과 신뢰성을 확보하는 것이 굉장히 중요합니다. 이 때문에 고장 방지를 위해 시간 예측이 가능한 동작과 이중화 메커니즘을 제공하는 부품 및 프로토콜이 개발되었습니다. 따라서 데이터 통신은 방해받지 않고, 장애와 다운타임은 최소화됩니다. 산업용 이더넷은 그 이름에 걸맞게 산업 영역(필드 수준)에서 사용되므로, 극단적인 조건에서도 안정적으로 작동해야 합니다. 따라서 우리의 산업용 이더넷 제품군은 극한의 온도, 먼지, 습도를 견딜 뿐만 아니라 화학적 또는 물리적 스트레스에 대한 내성도 갖추고 있습니다.
필드버스보다 좋은 점이 뭔가요?
필드버스의 기능이 산업용 자동화 용도로 더 이상 충분하지 않을 때 산업용 이더넷이 사용됩니다. 여기서 중요한 역할을 하는 것은 실시간 데이터 전송만이 아닙니다. 수신된 실시간 데이터를 통해 모든 계층 및 시스템에 걸쳐 신뢰할 수 있고 장애가 없는 네트워크 인프라를 실현할 수 있습니다. 따라서 우리의 PROFINET® 제품군은 아무리 많은 양의 데이터라도 효율적이고 신속하게 전송하도록 설계되어 있습니다. 또한 링 토폴로지를 통하여 간섭 없는 통신을 보장합니다. 이는 스위치에 장애가 생기더라도 네트워크는 평상시와 같이 작동할 수 있다는 것을 의미합니다. 주소 범위가 거의 무제한으로 참여자를 받을 수 있음에도 불구하고, 모든 네트워크 참여자들이 통신 경로상의 충돌이나 장애 없이 대량의 데이터를 동시에 송수신할 수 있습니다. 산업용 이더넷은 구리 케이블, 광섬유, 와이파이와 같은 다양한 부품과 함께 사용이 가능합니다. 구리 케이블을 이용하면 장거리에도 품질의 손상 없이 데이터를 전송할 수 있습니다. 여기에 사용되는 스위치는 신호가 끊기지 않도록 끊임없이 신호를 증폭합니다.