산업 통신: 인더스트리 4.0
산업 통신: Industry 4.0에 융합되다
18세기에 시작된 증기 동력과 수력, 한 세기 후에 적용된 전기와 조립 라인 그리고 1970년대에 시작된 컴퓨터화, 이러한 각각의 산업 혁명은 각각의 시기가 1.0에서부터 3.0까지의 숫자로 바뀌어 표현될 만큼 뚜렷한 특성을 나타냈습니다. 드디어 Industry 4.0이 도래했을 때, 이는 제조업과 자동화의 또 다른 전환점임을 명백히 보여주었습니다.
1800년대의 1차 산업 혁명처럼, 그러나 더 많은 로봇으로, Industry 4.0 시대에는 새로운 공정과 기술이 전통적인 공급망과 생산 기술을 빠르게 대체할 것입니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 적층 가공, 로봇공학, 클라우드 컴퓨팅, 디지털 트윈 및 기타 기술을 결합하는 것, 이는 더 많은 것을 의미합니다:
이로써 매우 많은 기회가 생겨나기도 하지만, 산업 및 제조 부문에서는 커다란 난제에 직면하기도 합니다. 케이블 및 커넥션(Connection) 기술에 관련된 요구 사항은 이미 변화하고 있고, 데이터 전송 속도는 빨라지고 있으며, 네트워크 케이블은 단순히 기계만이 아닌 수백만의 지능형 센서에 연결되어 있습니다.
여러 회사와 제조사는 이러한 역동적이고 변화무쌍한 환경에 적응하도록 진화해왔습니다. 세계적으로 유명한 엔진 제조사인 롤스로이스의 경우, 과거에는 이미 고장이 난 엔진에 대응하고 수리하는 것이 최선이었습니다. 현재의 롤스로이스는 고객 및 엔진과 상호 작용하며 서비스 차량으로부터
70조 이상의 데이터 포인트를 수신할 역량을 갖추고 있습니다. 머신 러닝 및 데이터 분석 기술을 활용하면, 이러한 모든 데이터를 통해 잠재적 엔진 문제 예측과 더 효율적인 엔진 정비 예약이 가능합니다1.
또한, 엔진을 비행기에서 분리할 필요 없이 카메라로 무장한 직경 10mm의 소형 로봇 떼가 엔진 사이를 기어가게 함으로써 기술자가 엔진을 정밀 촬영하고 검사를 할 수 있게 하는 등의 컨셉을 실현할 계획입니다. 마블 캐릭터인 앤트맨이 현실에서 자신의 개미 군대를 지휘하는 것을 상상해 보세요!
“데이터는 21세기의 새로운 원자재입니다." 라고 Lapp의 기술과 혁신 이사회 멤버인 게오르그 스타오위(Georg Stawowy)는 말합니다.
Georg Stawowy,
Member of the Board for technology
and innovation at LAPP
물리적 세계와 디지털 세계가 하나로 통합되는 동시에 네트워킹이 증가하고 있습니다. 모든 기계와 모든 “것(things)”이 정보를 교환합니다.
어마어마한 양의 데이터 바이트를 전송할 수 있는 유선 케이블 연결이 바로 이 모든 것을 가능하게 하였습니다.
균형 잡힌 제품군
단순한 제품 노하우를 넘어 전반적인 이해를 하는 것이 중요합니다. 게오르그 스타오위(Georg Stawowy)는 “우리는 스스로가 고객을 이해하고 그들의 가이드 역할을 할 수 있는 사람들이라고 생각합니다.”라고 말합니다. 이것은 Lapp이 고객의 과제를 이해하고 그들에게 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있다는 것을 의미합니다. 여기에는 기존의 Lapp 제품군과 수요가 지속해서 증가하고 있으며 바로 설치 가능한 고객 맞춤형 제품이 포함됩니다. 게오르그 스타오위는 "예를 들어 웨비나(인터넷상의 세미나) 또는 설명 비디오를 통해 고객에게 최신 지식을 제공하는 것이 포함됩니다."라고 덧붙입니다. 향후 이러한 교육 활동은 자동화 기술의 기본 지식 등과 같은 주제를 포함하도록 확장될 것입니다.
LAPP의 제품군은 이러한 원칙에 기반합니다. 여기에는 PROFINET 또는 CC-Link와 같은 다양한 표준을 준수하는 폭넓은 데이터 케이블을 비롯하여 Industry 4.0 원칙에 따라 고객이 공장을 설계하는 데 필요한 모든 주요 부품이 포함되어 있으며, 이제는 가혹한 환경에서도 데이터를 전송할 수 있는 제품으로 전환하고 있습니다. 앞으로 더 많은 새로운 제품이 소개될 것입니다. 그러나 그러한 제품들 모두 “항상 고객이 필요한 것을 제공하라”는 Lapp의 철학을 고수할 것입니다. Lapp의 전문가들은 고객의 응용 프로그램에 게시된 의견을 분석하여 고객의 요구사항과 이상적인 솔루션을 정확히 파악하고 결정합니다.
LAPP은 고품질 UNITRONIC® 데이터 네트워크 케이블 및 필드 버스 부품을 제조하여, 산업 기계 및 설비 관리의 모든 응용 프로그램에 사용할 수 있는 미래 지향적 솔루션을 제공합니다. 복잡한 네트워크 구조의 간단한 제어 전송에서 필드 버스 신호에 이르기까지, 당사는 거의 모든 상황에서 신뢰할 수 있는 케이블 및 연결 솔루션을 제공합니다.
UNITRONIC® 케이블이 사용되는 일반적인 공정 자동화 프로토콜은 다음과 같습니다: AS 인터페이스(AS-i), Profibus®, CAN/CANopen®, DeviceNetTM, Fieldbus FoundationTM, SafetyBUS, INTERBUS® 및 EIB/KNX®.
더 자세히 알아보기이더넷은 사무실용 건물에 사용되는 컴퓨터 네트워크의 선두적인 표준입니다. 그러나 이더넷의 광범위한 용이성, 안정성 및 성능 덕분에 산업 환경에서도 점점 더 널리 보급되고 있습니다.
당사의 ETHERLINE® 제품군은 귀사의 이더넷 네트워크에 필요한 종합적인 솔루션을 제공합니다. 당사의 고품질 제품을 사용하면, 다운 시간과 고비용이 드는 고장을 언제나 미연에 방지할 수 있습니다. LAPP은 고객 맞춤형 제품을 매우 중요하게 여기며, 귀사의 응용 프로그램에 최선의 솔루션을 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다. ETHERLINE®은 산업 환경의 다양한 응용 프로그램과 구조화된 건물 케이블에 맞는 솔루션을 제공합니다. 또한, 귀사의 응용 프로그램에 맞추어 현장 장착이 가능한 커넥터 및 사전 조립된 패치 케이블을 제공합니다.
이 제품군은 당사의 ETHERLINE® ACCESS 제품으로 완성됩니다. 이 견고한 산업용 네트워크 스위치(managed/unmanaged)는 까다로운 산업 환경을 위한 완벽한 네트워크 장치입니다. 이로써 당사는 처음부터 끝까지 빠짐없는 종합적인 솔루션을 한 번에 제공할 수 있습니다. 당사의 제품은 귀사가 Lapp에 기대하는 품질을 보증할 수 있도록 당사의 연구소에서 철저히 검증되었습니다.
ETHERLINE® 시스템은 PROFINET®, EtherNet/IP®, CC Link® IE 또는 EtherCAT®과 같은 모든 일반적인 산업용 이더넷 시스템에 사용 가능합니다.