SmartFactoryKL 연구 프로젝트
케이블 및 커넥션 기술 전문가로서 미래의 사용 환경을 정확하게 이해하는 것이 중요합니다. 이를 통해 고객에게 필요한 최적의 솔루션을 개발할 수 있습니다. 이러한 이유로 우리는 독일 인공 지능 연구 센터(DFKI)가 운영하는 SmartFactoryKL 기술 이니셔티브에 적극적으로 참여하고 있습니다. 연구 프로젝트 목표 : 획기적인 Industry 4.0 제품 및 솔루션 개발과 테스트.

Zühlke 교수, SmartFactoryKL 프로젝트 대표
연구 프로젝트 SmartFactoryKL 은 '플러그 앤 프로덕션' 생산 모델이 이미 작동하고 있다는 것을 증명합니다. SmartFactoryKL을 통해 DFKI는 여러 제조사의 개별 모듈이 다양한 제어 아키텍처와 함께 완벽하게 작동하는 생산 라인을 실현했습니다. 디지털 제품 메모리 덕분에 완전 자동화된 생산 공장은 분산된 제어 시스템을 통해 워크 플로우에 영향을 주게 됩니다. 그리고 자동화된 공장은 고객의 개별 요구 사항에 따라 다양한 제품 종류를 제공할 수 있게 되었습니다. 개별 생산 모듈은 생산 토폴로지를 자동으로 감지하여 생산 중단을 초래하지 않고 확장하거나 수정할 수 있으며 몇 분 안에 다시 사용할 준비가 됩니다. 이를 통해 생산의 유연성이 높아지게 됩니다. 단일 품목 배치로 비용 효율적인 생산이 가시적인 범위 안에서 이루어집니다.
Lapp 모듈은 SmartFactoryKL의 최종 검사 및 커미셔닝을 담당합니다. 이 시스템은 카드 홀더 생산에 성공하여 산업용 이더넷을 안정성 있게 사용하여 오늘날 ERP 수준에서 개별 센서 및 액추에이터 수준까지 네트워킹할 수 있다는 것을 보여줍니다. 품질 관리는 이더넷 통신 고해상도 카메라를 통해 이루어지며 PROFINET® 연결로 지능형 전기 갈퀴(claw)로 부품을 정렬하고 완제품을 내보냅니다. 이것은 많은 양의 데이터를 전송하고 산업 환경의 특정 스트레스를 견딜 수 있는 전력 체인과 함께 사용하기에 적합한 이더넷 케이블을 기반으로 합니다. Lapp은 커넥션 기술의 공동 개발에 중요한 역할을 하였습니다. Lapp의 산업용 데이터 케이블과 커넥터는 공장의 안정적인 작동에 중요한 기여를 합니다. 스마트 공장을 위한 Lapp의 기여는 실제 경험을 통해 느낄 수 있습니다.
인텔리전트, 모듈러 – SmartFactoryKL의 Industry 4.0 시스템