자동화 케이블

제조 조립 라인과 같은 복잡한 자동화 산업 시스템은 완전히 기능을 발휘할 수 있는 체계화된 계층 컨트롤러 시스템을 필요로 합니다.이 계층 구조의 최상위는 일반적으로 시스템이 작동되고 모니터링 되는 HMI (Human Machine Interface)가 있습니다.이것은 일반적으로 비시간 임계 통신 시스템(예: 이더넷)을 통해 PLC (Programmable Logic Controller) 의 중간층과 연결된다.제어 체인의 하단에는 센서, 액추에이터, 전기 모터, 콘솔 라이트, 스위치, 밸브 및 접촉기와 같이 실제로 작업을 수행하는 구성 요소에 PLC를 연결하는 필드버스(fieldbus)가 있습니다.
필드버스는 일반적으로 데이지 체인, 스타, 링, 브랜치 및 트리 네트워크 토폴로지를 허용하는 네트워크 구조에서 작동합니다.이전에는 두 대의 장치간에만 통신할 수 있는 RS-232 (직렬 연결)를 사용하여 컴퓨터를 연결했습니다.필드버스는 제어 단계에서는 하나의 통신 지점만 필요로 하지만 동시에 연결할 여러 (수백) 개의 아날로그 및 디지털 지점을 허용합니다.이렇게 하면 필요한 케이블 길이와 케이블 수가 줄어듭니다.
Lapp는 프로피버스(Profibus), CAN Bus, ASI Bus, InterBus, DeviceNet, Safety Bus, 이더넷, 케이블 센서 및 광섬유 등 모든 Bus 프로토콜 및 자동화 요구 사항에 대한 솔루션을 제공합니다.
보다 자세한 내용은 다음 페이지에서 확인할 수 있습니다.
UNITRONIC® Actuator Sensor Cables
고객상담이 필요하십니까?

제품 주문과 선택에 관련한 문의, 맞춤 조언에 관한 문의 사항은 귀하의 국가 또는 가까운 국가에 연락하십시오.
친절한 고객 서비스 담당자와 전문영업팀이 도움을 드릴 것입니다.
글로벌 자회사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아시아 지사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아래 연락처로 랍코리아에 직접 문의 하실 수 있으십니다.
전화 : 1688-1099
이메일 : dowoomi@lappgroup.com