공작기계

공작기계

공작기계는 제조업의 근간을 이루는 핵심 분야입니다. 공작기계 업계의 주요 목표는 고객의 다운타임을 줄여주는 기계를 제작하는 데 있습니다. 자동차, 내구 소비재 등 주요 산업 분야의 주도로 정밀 CNC 가공이 계속 증가하는 추세입니다. 이에 따라 공작기계의 생산성과 정밀성, 신뢰성을 높여주는 좋은 품질의 케이블 솔루션을 찾아내고 이를 조달하는 일에 더더욱 업계 초점이 맞춰지고 있습니다.

업계는 글로벌 표준을 만족시키는 동시에 혹독한 환경 조건, 지속적인 동작과 고온을 견딜 수 있는 고 유연 경량 슬림 케이블을 요구하고 있습니다. 랍은 공작기계에 필요한 모든 케이블, 커넥터, 케이블 그랜드, 도관, 마킹 시스템 및 액세서리 제품군을 보유하고 있습니다. 또한 랍의 OLFLEX® CONNECT 케이블 어셈블리는 케이블 혹은 맞춤식 써보 어셈블리에서 복합적인 드래그 체인에 이르기까지, 다양한 애플리케이션에 대한 솔루션을 제공합니다. 플러그 앤 플레이(plug and play)를 실현한 랍의 솔루션은 우수한 독일 품질과 경쟁력을 바탕으로 빠르게 성장하는 공작기계 분야에서 최고의 파트너로 인정받고 있습니다.

 

 

공작기계 업계에서 요구되는 케이블 및 액세서리의 특징

  • 모든 케이블은 내유성을 갖춰야 합니다. 기름 성분이 케이블에 흡수되면 피복의 부풀음이나 연화를 초래하며, 결과적으로는 케이블의 인장강도가 저하됩니다.
  • 진동을 견딜 수 있어야 합니다.
  • 모든 케이블 그랜드/커넥터는 방진/방수성이 있어야 합니다. 먼지가 침투하지 못하는 동시에, 액체에 대해 일시적, 지속적 방수성을 갖춰야 합니다.
  • 마모를 방지해 주는 피복이 사용되어야 합니다.
  • 대부분의 공작기계에는 움직이는 부품들이 포함되어 있으므로, 케이블에 충분한 유연성이 있어야 합니다.

The products listed below are recommended for tray applications: