RoHS & REACH
Lapp은 금지된 물질을 포함하지 않으며, 다음과 같은 규정을 준수합니다:
BGBl. I 2003 S.867, rev. 2007 S. 2382 - Chemikalien-Verbotsverordnung <Restrictions on Chemicals>
2006/122/EG - "PFOS"- 유럽규제
2002/95/EG - "RoHS"- 유럽규제
2037/2000/EG - "오존 유해 물질"- 유럽 규제
RoHS – 업데이트:
2008년 4월 유럽 재판소 (그랜드 상공 회의소)는 2005년 10월 13일 발행 된 Commisson Decision 2007/717/EC를 폐지하고, 9a 를 제외한 "Annex to Directive 2002/95/EC"를 수정한다. 이는, 2008년 7월 1일 일자로 고분자 응용 프로그램에서 Deca-BDE가 사용될 수 없음을 의미한다.
Deca-BDE <Decabromodiphenyl ether>는 PBDE군에 속한 브롬 성질의 방염제이다. PBDE는 이미 2003년 1월 27일 Directive 2002/95/EC의 유해 물질 사용 제한에 포함됐으며, 케이블 절연 처리에 사용으로 잘 알려진 방염 물질이다. Lapp은 Deca-BDE와 관련한 모든 규정을 준수한다.
제공된 정보는 최상의 지식과 신뢰를 바탕으로 하여 현재 사실에 기반을 두고, 제품 구조 및 진행 중인 샘플 테스트로 확인됩니다.
Lapp 카탈로그에 있는 제품은 예외성을 가질 수 있으며, 보증에 대한 무조건적 책임을 지지 않습니다.
REACH - No 1907/2006 (EC) 규정은 2006년 12월 18일 부터 유럽의회에 의해 승인되었으며, 화학 물질의 등록, 승인, 제한에 관한 규정을 포함한다.
REACH를 통해 유럽 연합은 화학 물질의 등록, 승인, 제한에 대한 조화로운 시스템을 구축할 수 있었으며, 높은 수준의 환경 보전과 안전을 목표로 합니다.
REACH는 2007년 6월 1일 발표 즉시 효력을 가지며, 다음과 같은 규정을 포함하고 있습니다
1. 2008년 6월 1일 부터 모든 화학물질 또는 혼합물에 대한 제조, 수입 업체는 유럽 화학 물질 기관에 해당 물질을 등록해야 합니다.
2. 화학 물질 공급자는 안전 데어터 시트 (제 31조), 안정 정보 (제 32 조) 중 하나의 정보를 제공해야 하며, 경우에 따라 부록에 의해 대체될 수 있습니다.
3. 0.1 퍼센트 이상의 예비 유해 물질을 포함하는 완제품을 제조, 수입하는 업체는 사용자에게 안전한 사용 기준치에 대한 충분한 정보를 제공해야 합니다.
4. "예비 유해 물질" (SVHC)는 인증 대상이 될수 있으며, 이 물질들은 사전 검증 없이 사용될 수 없습니다.
5. 화학 물질 제조와 마케팅에 대한 사항은 REACH Annex XVII에 의해 규제됩니다.
Lapp에서 구입된 항목은 화학 물질이 아닌 완성된 제품이므로, 정상 사용시 화학 물질을 방출하지 않으며, Lapp 그룹은 화학 물질의 제조, 수입을 담당하지 않습니다. 따라서 Lapp 그룹은 등록자로의 역할을 수행하지 않습니다.
Lapp 그룹은 안전하고 환경 친화적인 제품을 위해 언제나 노력하고 있습니다. 유해 물질을 차단하고 비 유해 물질로 대체하여 환경적 피해를 최소한으로 낮추는 것이 우리의 목표이며, 이를 위해 SVHC에 등재된 "예비 유해 물질" 목록에 주의를 기울여 제품에 대한 끊임없는 평가와 교체를 적용하고 있습니다.
Lapp은 REACH Annex XIV, Annex XVII에 지시된 화학 물질의 제조와 마케팅에 관한 모든 조항을 준수합니다.
REACH에 관한 문의 사항은 REACH 담당자에게. 문의하시기 바랍니다.