풍력 에너지
풍력 발전용 터빈에 사용되는 케이블과 와이어
풍력 에너지는 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 재생 가능 에너지 분야입니다. 그에 따라 전 대륙에서 풍력에 기반한 에너지 생산과 대규모 풍력 발전지대에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 풍력 발전은 화석 연료를 이용한 에너지 생산을 점차적으로 대체하고, 태양 에너지와 태양광 발전 시스템처럼 환경 보호와 지속 가능성에 중대한 기여를 할 것으로 기대됩니다. 때문에 풍력 발전용 터빈에 사용되는 케이블과 와이어는 극한의 조건과 외부의 영향에도 견딜 수 있도록 특히 더 높은 견고함과 내구성을 갖추어야 합니다.

풍력 발전용 터빈의 케이블과 와이어에는 어떤 힘이 작용할까요?
풍력 발전용 터빈의 케이블과 글랜드, 보호용 도관은 다양한 기계적 힘과 외부의 영향을 지속적이고 안정적으로 견뎌야 합니다. 또한, 터빈의 구성 요소의 품질과 기능이 제대로 상응해야 장기적으로 다운타임을 방지할 수 있습니다. 풍력 발전용 터빈의 연결 솔루션은 비틀림과 마찰은 물론 온도 변화와 UV 복사와 같은 극한의 기후 조건에도 견뎌야 합니다. 따라서 풍력 발전용 터빈에는 그게 맞게 최적화되어 오래 지속될 수 있도록 특별히 설계된 제품이 필요합니다.
풍력 발전용 터빈에 사용되는 케이블과 와이어가 충족시켜야 하는 조건은 무엇일까요?
특정한 기술적 요구뿐만 아니라 아시아나 유럽 등 다양한 지역의 기후 조건이 전부 다르기 때문에 케이블과 글랜드, 커넥터는 온도와 진동에 대한 저항성 및 비틀림 강도를 극도로 강하게 요구합니다. 따라서 풍력 발전용 터빈에 사용되는 케이블과 글랜드는 -40에서 +90°C의 기온 범위, 비틀림, UV 복사, 그리고 때로는 수년 동안 연안과 같은 육지에서도 견딜 수 있도록 설계되어야 합니다.

풍력 발전용 터빈에 사용되는 온도 저항 케이블과 케이블 글랜드
풍력 발전용 터빈이 설치된 장소에 따라 터빈에 사용되는 케이블과 케이블 글랜드는 광범위한 온도와 극심한 온도 변화를 견딜 수 있도록 온도저항성을 갖추어야 합니다. 따라서 케이블과 케이블 글랜드, 그리고 보호 호스의 온도 저항성과 관련된 사항에는 엄격하고 구체적인 기준이 요구됩니다. 설치된 부품의 대다수는 수년 동안 -40에서 +90°C의 기온 범위에도 안정적인 기능을 유지해야 하며, 외부의 영향에도 손상되지 않아야 합니다.
풍력 발전용 터빈에 사용되는 비틀림 방지 케이블과 와이어
풍력 발전용 터빈에 사용되는 전력 케이블이나 제어 케이블에는 강력하게 비트는 힘이 작용합니다. 예를 들어 루프를 설치하는 사이, 즉 로테이팅 캐빈에서 스태틱 타워 영역으로 전환되는 곳에서, 또는 발전기와 제어 장치를 연결할 때, 혹은 이동식 기계 부품 등에 사용될 때 이러한 비틀림이 발생합니다. 특히 장기적인 부하가 일어날 때 기계적 기능과 전기적 기능이 저하됩니다. 따라서 풍력 발전용 터빈에 사용되는 케이블과 와이어는 비틀림에 강한 저항성을 갖추어야 하며 견고해야 합니다.
풍력 에너지를 위한 LAPP의 전문적인 고품질 연결 솔루션
LAPP은 다년 간 쌓아온 전문성과 최고의 품질로 고객 여러분의 요구사항을 완벽하게 충족하는 고객 맞춤형 연결 솔루션을 제공합니다.
LAPP의 제품 카탈로그를 참고하시거나 프로젝트 비즈니스 팀이 제공하는 서비스를 통해 더 많은 정보를 확인해 보세요.
관련 제품: