케이블 글랜드

SKINTOP metric 2

나일론 또는 니켈 도금된 황동에서 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드.편조 접지를 위한 표준 클램핑
메트릭 또는 PG 스레드로 제공됩니다.Atex 승인 버전도 출시되어 있습니다.IP 등급은 최대 IP68 및 IP69K 입니다.
 

 

SKINTOP® ST-M & STR-M

 

거친 나일론 소재로 제조된 Lapp의 Skintop® 글랜드는 기존의 스터핑 글랜드에 비해 많은 이점을 제공합니다.패널, 스위치, 제어 장비 및 기계 공구 산업에서 많이 사용됩니다.글랜드는 고유의 특허받은 진동 잠금 장치가 특징이며 높은 IP 등급 (IP68 및 IP69K)으로 인해 다양한 건조하거나 습한 산업 환경에서 사용할 수 있습니다.

 

SKINTOP 나일론 케이블 그랜드의 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오.: SKINTOP® ST-M

 

SKINTOP® CLICK / CLICK-R

 

세계적으로 널리 사용되는 SKINTOP® 케이블 글랜드의 입증된 특성은 빠르고 매우 유연한 조립이 가능하여 시장에서 가장 혁신적인 케이블 인서트 시스템입니다. 간단하게 클릭하여 왼쪽으로 돌린 다음 오른쪽으로 돌리면 됩니다.고정되고 중앙에 위치되어 변형 방지 및 최대 보호 등급을 갖춘 케이블을 짧은 시간에 조립 가능합니다.보다 작은 케이블 직경으로 실링하기 위해 혁신적인 실링 인서트로 제작된 SKINTOP® CLICK-R.

혁신적인 SKINTOP click 글랜드를 보시려면 클릭하십시오: SKINTOP® CLICK

 

 

SKINTOP® MS-M & MSR-M

 

T메트릭 연결 쓰레드로 된 니켈 도금 황동 케이블 글랜드 SKINTOP® MS-M / MSR-M는 일관성 및 신뢰성 측면에서 우수한 품질을 내세우며 특별히 기계 및 장비 제조업 뿐만 아니라 제약 산업 및 의료용 장비 관련 분야에서도 사용하도록 설계되었습니다. SKINTOP® MS-M / MSR-M75x1.5, M90x2, M110x2에는 혁신적인 이중 라멜라 인서트로 보다 큰 직경의 케이블을 한층 손쉽게 조립할 수 있습니다. 고압 클리너 및 온수가 사용되는 가장 까다로운 산업 장비 세척 절차를 통해 기능성을 입증해 IP 69 K 승인을 획득했습니다. MSR은 보다 작은 직경에도 실링이 가능합니다.

 

Click for full range of SKINTOP Metal Cable glands

SKINTOP® MS-M


 

SKINTOP® MS-SC-M / MS-SC-M-XL

 

SKINTOP® MS-SC-M 차폐 연결은 모든 구리 차폐 케이블에 이상적인 글랜드입니다. 광범위하게 가변되는 클램핑은 설치 및 배치를 크게 단순화해서 효율적인 재고 관리를 가능하게 합니다.SKINTOP® MS-SC-M을 사용한 케이블은 중앙에 배치, 부착하여 변형 방치 및 IP68에 밀폐하는 것을 단일 단계로 할 수 있습니다.벽면 두께가 큰 패널 또는 하우징의 대안으로 연결 스레드가 좀 더 긴 SKINTOP® MS-SC-M-XL을 권장합니다.

 

Click for full range of EMC earthing cable glands:

EMC 접지 케이블 글랜드 전체 범위를 확인하실려면 아래를 클릭하십시오.

 

SKINTOP® MS-SC-M

 

 

SKINTOP® ATEX Glands

 

SKINTOP® ATEX 케이블 그랜드는 일관성과 신뢰성 측면에서 고품질을 결합한 미터당 연결 스레드로, 특히 화학 및 석유 화학 산업 분야의 폭발 위험이 있는 분야의 전기 장비와 함께 사용하도록 설계되었습니다. SKINTOP® ATEX 글랜드의 케이블 제품은 장비 II 및 장비 카테고리 2G 와 1D, 향상된 안정성 보호 유형“e” (in acc. to EN 60079-0, EN60079-7, EN 61241-1) 요건에 충족합니다.

ATEX 승인 나일론 케이블글랜드의 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오.:

 

SKINTOP® K-M ATEX plus 

SKINTOP® K-M ATEX plus blue 

SKINTOP® KR-M ATEX plus 

SKINTOP® KR-M ATEX plus blue 

 

 

ATEX 승인된 메탈 케이블 글랜드 전체범위를 보시려면 클릭하십시오.

SKINTOP® MS-M ATEX 

  

Lapp이 제공하는 전체 케이블글랜드 범위를 보시려면 클릭하십시오 

고객상담이 필요하십니까?

customerservice 289x193 cnkr

 
제품 주문과 선택에 관련한 문의, 맞춤 조언에 관한 문의 사항은 귀하의 국가 또는 가까운 국가에 연락하십시오.
친절한 고객 서비스 담당자와 전문영업팀이 도움을 드릴 것입니다.

글로벌 자회사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아시아 지사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.

아래 연락처로 랍코리아에 직접 문의 하실 수 있으십니다.

전화 : 1688-1099

이메일 : dowoomi@lappgroup.com