CY 케이블 (구리 편조 PVC 제어 케이블)

CY 케이블 (구리 편조 PVC 제어 케이블)

전기 간섭으로부터 보호하기 위한 구리 편조 멀티 코어 PVC CY 케이블. 높은 수준의 회로 무결성이 필요하며 저전압 또는 중전압의 설비에서 간섭으로 인해 신호 오전송이 발생하는 환경에서 사용하기 적합합니다.

 

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 케이블

 

ÖLFLEX® Classic 115 CY 케이블은 얇고 가벼운 특성으로 ÖLFLEX® Classic CY 제품군이 사용되는 모든 애플리케이션에 사용할 수 있으며, 특히 전자기 호환성이 중요한 애플리케이션에 알맞습니다. 유연한 ÖLFLEX® Classic 115 CY 케이블은 지속적이지는 않지만 유연한 움직임이 요구되는 고정 설비에서 사용될 수 있습니다.

 

번호가 매겨진 CY 제어 케이블의 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오.:

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

CY 케이블 (구리 편조 PVC 제어 케이블)

 

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 케이블

 

보다 큰 도체 단면적을 갖는 Ölflex® Classic 100 CY 케이블은 전자 엔지니어에게 외부 간섭이 없는 저전압 또는 중전압 신호 전송을 위한 색상코드 케이블을 제공합니다. 또한 네트워크에서 발생하는 전자기장 간섭을 방지하기 위해 전력 엔지니어가 차폐 케이블을 사용해야 하는 경우에 활용할 수 있습니다.

 

컬러 코어와 추가 내부 피복이 있는 CY 케이블 전체를 보시려면 클릭하십시오.:

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY

CY 케이블 (구리 편조 PVC 제어 케이블)

 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 케이블

 

ÖLFLEX® Classic 110 CY 케이블은 전자 엔지니어에게 외부 간섭이 없는 저전압 또는 중전압 신호 전송을 위한 넘버코드 케이블을 제공합니다. 또한 네트워크에서 발생하는 전자기장 간섭을 방지하기 위해 전력 엔지니어가 차폐 케이블을 사용해야 하는 경우에 활용할 수 있습니다.

 

번호가 매겨진 코어와 추가 내부 피복이 포함 된 CY 케이블 전체를 보시려면 클릭하십시오.:

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

CY 케이블 (구리 편조 PVC 제어 케이블)

 

ÖLFLEX® 140 CY

 

장력 또는 가이던스 없이도 자유로운 움직임이 필요한 건조하거나 습기 또는 물기가 있는 실내에서 사용하기 적합한 제어 케이블입니다. 전동 공구, 컨베이어 벨트, 핸들링 시스템 및 생산 라인의 제어 장비 연결 케이블로 사용하기 적합합니다.

 

ÖLFLEX® 140 CY*

 

 

고객상담이 필요하십니까?

customerservice 289x193 cnkr

 
제품 주문과 선택에 관련한 문의, 맞춤 조언에 관한 문의 사항은 귀하의 국가 또는 가까운 국가에 연락하십시오.
친절한 고객 서비스 담당자와 전문영업팀이 도움을 드릴 것입니다.

글로벌 자회사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아시아 지사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.

아래 연락처로 랍코리아에 직접 문의 하실 수 있으십니다.

전화 : 1688-1099

이메일 : dowoomi@lappgroup.com