케이블 재활용
기술과 생태계의 공존, 이것이 바로 우리를 움직이는 힘입니다. Lapp은 환경을 매우 중요하게 생각하고 있으며, 환경 친화적인 케이블을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
환경보호를 위한 케이블 재활용
Lapp은 케이블 폐기물 재활용 서비스를 제공합니다. 파트너 업체들은 기존 케이블을 환경친화적 방식으로 처분하며, 오래된 케이블은 ISO 9001 인증 센터에서 분쇄됩니다. 특정 재료는 다시 사용되며 폐기물은 책임감 있게 처리되고 있습니다.
친환경 재료
우리의 케이블과 케이블 액세서리 프로그램은 화재 발생 시 사람과 환경을 보고하기 위해 할로겐이 함유되지 않은 제품을 사용합니다. Lapp의 모든 제품과 포장과정은 석면과 CFC를 포함하지 않으며, PVC 케이블과 전도체 생산에 납을 포함한 안정판을 사용하지 않습니다.
환경 친화적 혁신
ÖLFLEX ® NATUR의 개발은 케이블 생산에 생물학적으로 분해 가능한 오일 사용을 가능하게 했습니다.
친환경 생산
Lapp은 케이블 생산 폐기물을 테스트하고 재사용하고 폐기합니다. 모든 합성 폐기물은 다시 사용되며, 온수 처리는 열 펌프를 가동시켜 냉각 과정을 거치게 됩니다.