전기 자동차

모빌리티의 미래는 전기 모빌리티(e-Mobility)입니다. 연구 결과에 따르면 2030년에는 신규 등록된 차량 4대 중 3대는 전기 자동차가 될 전망입니다. 현재 중국과 미국의 전기 자동차는 각각 70%와 65%의 시장 점유율을 차지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 관점에서 LAPP은 강력한 파트너가 될 수 있으며 공용 AC 충전소 및 가정용/산업용 소켓 충전을 위한 인프라 운영자, 충전소 및 차량 제조업체에게 사용자 친화적인 충전용 케이블을 제공합니다.

b2b-br-emob-en-9 2

e-Mobility 산업의 케이블링 요구 사항

전기 자동차 충전시스템에 적용되는 충전용 케이블링은 전기 자동차의 배터리를 원활하고 안전하게 충전하기 위해 전기적, 안전적, 내구적, 편의적, 환경적인 요구사항을 충족해야 합니다.

1. 전기적 요구사항: 충전기 시스템과 전기 자동차의 전기적 요구사항인 전압, 전류, 전력, 주파수 등을 충족해야 합니다.

2. 안전적 요구사항: 충전기 시스템과 전기 자동차에 대한 국제적인 규격에 의해 엄격하게 정해진 기술적 사양을 만족해야 합니다. 또한, 통합된 차등 전류 센서, 비허용 열 축적 감지 및 과동작 방지를 통해 최대 안전성을 보장해야 합니다.

3. 내구성 요구사항: 충전 과정에서 발생하는 반복적인 사용 및 보관을 견딜 수 있어야 합니다. 케이블링을 구성하는 모든 소재는 외부 충격에 대한 저항력 등을 고려하여 설계되어야 합니다.

4. 환경적 요구사항: 케이블링은 실내 및 실외에서 사용 가능하도록 설계되어야 하며, 자외선 / 오존 / 수분 등의 영향을 견딜 수 있어야 합니다. 또한, 방수 및 방진 처리가 필요합니다.

5. 편의성 요구사항: 충전시스템과 전기 자동차 사이의 연결 및 분리를 용이하게 하기 위하여 케이블의 길이와 무게를 최적화하고 커넥터의 TYPE에 맞는 디자인으로 설계해야 합니다. 또한, 사용자 친화적인 플러그 앤 충전 (Plug and Charge), 자동 감지 및 시작/중지 등의 기능을 갖추어야 합니다.

e-Mobility 산업의 케이블링 요구 사항을 충족하는 랍코리아의 솔루션

LAPP은 전기 자동차 충전기 뿐만 아니라, 전기 자동차 충전소의 인프라 구축 시 사용 가능한 제품까지 모두 한 번에 제공 가능한 케이블링 솔루션을 보유하고 있습니다.

전기 자동차 전용 충전 스테이션에 적용 가능한 제품군, 직장이나 친구 집에서 충전할 수 있는 가정용 소켓에 이용 가능한 제품군, 그리고 일반 가정집에서 이용할 수 있는 월박스 등 다양한 제품을 개발하고 있습니다. 또한, 기존 제품들도 지속적으로 개량하고 있습니다.

뿐만 아니라, 전기 자동차 충전소에서 필요로 하는 태양광 패널의 연결을 위한 솔라 케이블, ESS 배터리 연결을 위한 ESS 전용 케이블, 충전소 전력 연결을 위한 KC 인증 보유 MV / LV 파워 케이블 및 DATA 케이블, 그리고 각종 악세서리류까지 모두 포함한 토탈 솔루션을 제공합니다.

lapp emobility cable

왜 LAPP 케이블일까요?

LAPP은 전기 자동차를 이용하는 모든 사람이 장소에 구애받지 않고 전기 자동차를 충전할 수 있도록 하겠다는 비전을 가지고 있습니다. 이를 위해 전기 자동차의 충전을 쉽고 간단하게 만드는 새롭고 혁신적인 솔루션을 개발하고 있습니다. LAPP의 충전용 케이블은 다음과 같은 장점이 있으며, 이를 바탕으로 전 세계의 고객으로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

1. 높은 품질: 전문 기술력을 바탕으로 충전용 케이블을 생산하고 높은 품질을 유지함으로써 안전하고 효율적인 충전을 가능하게 합니다.

2. 폭넓은 제품군 : LAPP Helix 케이블(충전이 완료되면 원래 모양으로 자동으로 돌아가는 셀프 클리어링 급속 충전용 케이블)을 포함한 다양한 케이블 유형을 제공합니다. 또한, 다양한 차종 및 충전 인프라와 호환 가능하며, 고객의 다양한 요구사항을 충족하는 여러 종류의 플러그 타입 및 케이블 길이 등 폭넓은 옵션을 제공합니다.

* LAPP Helix 케이블의 이점 : LAPP HELIX 케이블에 필요한 재료의 양은 나선형 케이블에 필요한 양의 절반이며 약 40% 더 가볍습니다. 따라서 취급이 간편하고 최대 60%의 공간을 절약하여 더 넓은 차량 트렁크 공간을 확보할 수 있습니다.

3. 편리성 : 가볍고 손쉽게 사용 가능하며, 케이블을 통해 충전 상태를 확인할 수 있도록 관련 정보를 제공합니다.

4. 안전성 : 할로겐프리, 난연성, 내유성의 특징을 가지며 -30°C ~ +50°C의 온도 범위에서 사용 가능합니다. 또한, 국제적인 규격에 맞는 디자인으로 생산되며, 신규 규격이 발표될 때마다 이를 충족하는 제품을 출시합니다. 이를 통해 오랜 기간 사용 가능한 내구성 및 안정성을 보장합니다.

제품 포트폴리오

1) 모드3 충전 케이블

Mode3 charging cable

▪ AC 충전소 및 AC 월 박스에서 충전
▪ 다양한 색상, 길이, 모양(매끄러움, 나선형) 및 전력 등급(3.4kW ~ 22kW) 제공
▪ 다양한 국가별 VDE 인증 가능

* 모드3 케이블 디자인

straight

1. STRAIGHT
▪ 클래식 버전, 표준 디자인
▪ 충전 컬럼 또는 월박스에 고정 설치에 적합

helixed

2. HELIXED
▪ 형상 기억, 자체 수축 케이블 형상
▪ LAPP 특허

spirale

3. SPIRALE
▪ 공간 절약형 변형
▪ 유연한 길이

mode2 mobile

2) 모드2 모바일 충전 스테이션


▪ 제어 및 보호 장치(IC-CPD)가 통합된 충전 케이블
▪ 가정용 소켓 또는 CEE 소켓에서 충전(전류 최대 32A)
▪ 다양한 국가별 VDE 인증 가능

dock

3) 모빌리티 도크


▪ 모드2 충전기
▪ 2.3kW 충전 전원, 10A 전류
▪ CE 국가 인증 (2022년 1월 기준)
▪ 변형 UK, DN, CH는 2023년 3분기부터 사용 가능

향후 제품 개발 계획

언제 어디서든 전기 자동차를 쉽고 유연하게 충전할 수 있도록 집, 전기 자동차 완속 충전소 / 급속 충전소, 직장 혹은 친구 집에서도 충전할 수 있는 제품들을 개발하고 기존 제품은 더욱 개량하여 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다.

이를 위해 이미 개발 완료된 모드 3에 적용할 수 있는 완속용 충전 케이블링의 종류를 확장하고, 모드 4에 적용할 수 있는 급속용 충전 케이블링의 개발을 준비하고 있습니다. 이 외에도 집에서 충전이 가능한 월박스 형태의 제품과 각종 악세서리도 개발 대상입니다.

또한, 가정용 소켓을 이용하여 언제 어디서나 충전할 수 있는 모바일용 충전 케이블링과 다른 TYPE의 커넥터에도 호환할 수 있는 도크 세트 모델 군의 도입을 고려하고 있습니다.

LAPP Mobility 영상 확인하기