고유연성 체인 케이블

계속해서 움직이는 애플리케이션에 사용하기 위한 일련의 고유연성 체인 케이블.가장 현대적인 자동화 제조 시스템의 실내 및 실외 사용에 두루 적합하며 가장 까다로운 설비 수명 요건을 충족시킵니다
ÖLFLEX®-FD Classic 810 및 810 CY는 유연성이 뛰어난 차세대 로봇 케이블을 대표합니다. 지속적으로 움직이는 애플리케이션의 경우, 동력 체인 또는 기계 조립 라인에서 작은 굴곡 반경은 열악한 조건에서도 긴 수명을 제공합니다.ÖLFLEX-FD® Classic 810 CY 케이블은 구리 편조로 설계되어 있어 EMC 보호가 필요한 경우에도 유용합니다.
파워 체인에 사용하기위한 PVC 유연성 케이블의 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오.:
파워 체인에서 사용하기 위해 차폐된 PVC 고 유연성 체인 케이블 전 범위를 보시려면 클릭하십시오:
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY

ÖLFLEX®-FD 855 P는 극도의 부하에 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 무할로겐 재료를 사용해 환경 친화적입니다.보다 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있으며 비차폐 제품의 경우 케이블 직경 5 x의 최소 곡률 반경을 허용합니다.이런 조건들로 인해 ÖLFLEX®-FD 855 P 및 855 CP는 가장 현대적인 자동화 제조 시스템의 실내외 환경에 제한 없이 사용할 수 있으며, 까다로운 설비 수명 요건을 충족시킵니다.
작은 외경을 가진 파워 체인 용 폴리우레탄 케이블 보시려면 클릭하십시오:
ÖLFLEX® CLASSIC FD 855 P
차폐된 작은 외경을 가진 파워 체인 용 폴리우레탄 케이블 보시려면 클릭하십시오
ÖLFLEX® CLASSIC FD 855 CP

ÖLFLEX® FD ROBUST
ÖLFLEX® FD ROBUST는 높은 유연성과 내구성 있는 기계적 용도를 위한 제어 케이블입니다. 실온에서 산, 부식제 용액 및 특정 식물성, 동물성 및 광물성 오일에 대해 우수한 내성을 보입니다.이 케이블 제품군은 농업, 식음료 및 제약 산업에서 사용하기에 적합합니다.
ÖLFLEX® FD ROBUST 케이블 전체를 보시려면 클릭하십시오

ÖLFLEX® FD 90
ÖLFLEX® FD 90은 유럽, 북미 및 캐나다 시장 용으로 설계된 고유연성 피복 케이블로 경량에서 중량의 기계적 부하 조건 하에서 고정된 설비에 유연하게 사용할 수 있습니다. PVC 외피를 이용해 오일에 대한 내성을 향상시켰습니다. 전동 공구 또는 산업용 기계의 내부 배선 용도로 사용할 수 있습니다.
ÖLFLEX® FD 90 싱글코어 케이블 전체 보기

ÖLFLEX®-ROBOT 900 P & 900 DP
이 특수한 케이블은 비틀림 및 휨 응력이 복합적으로 작용하는 모든 설비에서 제어 및 모니터링 신호의 전송과 전원을 처리합니다. 핸들링 공구를 용접 로봇에 연결, 회전 또는 틸팅 테이블에 연결, 규정 되지 않은 케이블 운영이 필요한 기타 애플리케이션에 적합하며 케이블은 길이에 따라서 비틀림이 가능합니다.
Robot 900 케이블 전체 보기:
Robot 900 DP 전체보기 :

ÖLFLEX®-FD CLASSIC 810 P & 810 CP
폴리우레탄 기반의 고유연성 ÖLFLEX®-FD Classic 810 케이블은 직경을 보다 작게 만들어 전원 체인에 필요한 공간을 줄이면서도 7.5mm x 케이블 직경의 최소 굽힘 반경을 보장합니다.ÖLFLEX® -FD Classic 810 CP 케이블은 EMC 보호가 필요한 환경에 적합한 차폐 편조 및 향상된 내마모성을 위한 PUR 외피를 제공합니다.
파워체인용 폴리우레탄케이블 전체보기
차페된 파워케이블용 폴리우레탄 전체보기:
고객상담이 필요하십니까?

제품 주문과 선택에 관련한 문의, 맞춤 조언에 관한 문의 사항은 귀하의 국가 또는 가까운 국가에 연락하십시오.
친절한 고객 서비스 담당자와 전문영업팀이 도움을 드릴 것입니다.
글로벌 자회사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아시아 지사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아래 연락처로 랍코리아에 직접 문의 하실 수 있으십니다.
전화 : 1688-1099
이메일 : dowoomi@lappgroup.com