FLEXIMARK® Marking system software
FLEXIMARK ® 마킹 시스템 소프트웨어, FLEXIMARK ® 소프트웨어 10.0는 새롭게 업데이트된 마킹 인쇄 소프트웨어 버전입니다.
FLEXIMARK ® 마킹 시스템은 FLEXIMARK ® 소프트웨어 10.0로 정의되며, 라벨의 제작과 인쇄를 쉽게 합니다. 인쇄하고자 하는 라벨 또는 태그의 유형을 선택하세요. 쉽고 빠른 편집 가이드를 통해 원하는 결과물을 받아 보실 수 있습니다.
FLEXIMARK ® 소프트웨어 10.0는 Microsoft® 윈도우를 사용하여 윈도우 응용 프로그램 혜택을 사용 합니다.
FLEXIMARK® 소프트웨어 10.0의 특징
- 메뉴 및 도움말 기능
- 사용자 매뉴얼
- 라벨 선택 가이드
- Microsoft® 윈도우 애플리케이션 (테이블, 클립 아트 등)에서 가져오기 옵션
- Microsoft® 윈도우 글꼴 및 크기
- 25~800% 확대
- 레이블 미리보기 기능
- 숫자 범위 생성 능력
- 그래픽 요소 그리기 능력
- 바코드 관리
- 프로젝트 레이블 및 텍스트 저장
System Requerements
Operating System | Minimum Windows 2000 |
---|---|
Memory | Minimum 20MB of free memory |
Graphics | Minimum VGA |
Printer | Laser, Thermal transfer |
Language | English, German, French, Swedish |
Copyright | Fleximark AB, Sweden |
FLEXIMARK ® 소프트웨어는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 라이트 버전에선 텍스트와 숫자를 포함한 모든 FLEXIMARK ® 라벨을 인쇄할 수 있으며, 체험판에선 FLEXIMARK ®의 라벨 및 표지 텍스트와 그림, 바코드, CAD-시스템의 데이터를 포함한 새 라벨을 만들 수 있습니다.