Industrial Communication
공장, 기계, 설비에 신뢰할 수 있는 솔루션
![buehne ic 1500 x 750 v12](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
산업통신이란? 간단히 말해 귀사의 미래 경쟁력을 확보할 열쇠입니다! 미래에는 5G, WiFi, 산업용 이더넷, 산업용 사물인터넷(IIoT)이라는 기술들이 귀사를 기다리고 있을 것이기 때문입니다. 당사는 PLC, 센서, 액추에이터의 지능 제어에 사용되는 강력하고 품질 높은 산업용 제품군을 통해 귀사의 스마트 공장으로의 전환을 지원합니다.
한 곳에서 완성하는 산업 통신: 센서, 액추에이터 및 제어 계층에서 ERP-시스템에 이르기까지 - 우리는 귀사와 함께 모든 네트워킹 배선 솔루션을 실현하여 귀사의 초대량의 데이터를 안정적으로 전송할 수 있도록 지원합니다. 따라서 우리는 귀사에 최고 품질의 제품을 제공합니다. 부품 하나에 장애가 발생하는 것만으로도 기계 다운타임이 일어나 막대한 비용이 발생할 수 있기 때문입니다. 따라서 우리의 전원 솔루션은 까다로운 조건에도 아주 적합하며, 화학적, 기계적, 열적 스트레스 하에서도 높은 신뢰 수준을 제공합니다.
한 눈에 보는 이점들:
- 모든 공통 프로토콜 표준에 맞출 수 있는 제품군
- 프로토콜에 구애받지 않는 전문가 조언
- 고성능 구리 및 광섬유 케이블
- 하나의 소스에서 완벽한 솔루션 제공: 케이블, 커넥터, 패치코드, 스위치
산업용 이더넷 vs. 필드버스
이더넷과 필드버스 기술의 차이
LAPP에서 귀사가 얻을 수 있는 제품들은 이 두 세계적인 기술들의 정점에 서 있습니다! 산업용 이더넷은 기존의 필드버스 시스템에 비해 분명한 이점이 있는 최신 기술입니다. 센서/액추에이터 계층에서 제어 계층을 거쳐 오피스 계층까지 완벽한 네트워크 인프라를 제공하는 이 기술을 통해 투명하고 매끄러운 통신이 가능합니다. PROFINET®이 주소 범위를 제공할 수 있는 장치는 거의 무제한이며, 훨씬 더 많은 양의 데이터를 고속으로 송수신할 수 있습니다(PROFINET® 10 Gbit/s, 필드버스 12 Mbit/s). 필드버스 기술은 필드 및 제어 계층에서 복잡한 장치들을 연결하는 데 적합합니다. 이 기술의 특징은 설치 비용이 낮고, 센서와 액추에이터를 단순 확장한다는 것입니다. 그러므로 PROFIBUS®는 더 작은 데이터 볼륨을 전송하는 데 적합하며, 소수의 스테이션용으로 용도가 제한됩니다.
LAPP e-training으로 당신의 지식을 테스트해 보세요.
![IDC e-Learning IDC e-Learning](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
우리의 산업통신 e-trainings을 경험하고 자동화, 이더넷, 필드버스에 관한 모든 주제의 정보를 얻을 수 있습니다!