2차 전지 & ESS
ESS & 2차 전지
산업을 위한
고품질 케이블 모음
특별히 뛰어난 랍코리아의 TOP SELLING ESS & 태양광 전용 케이블 입니다.
ÖLFLEX® DC ESS SC & ÖLFLEX® DC ESS SC A
기대 수명 20년을 보장하는 고품질 ESS 전용 케이블입니다. ÖLFLEX® DC ESS SC와 ÖLFLEX® DC ESS SC A 두 가지 타입으로 두 가지 제품 모두 우수한 DC 성능을 가지고 있으며, 혹시 모를 화재 발생시 출현하는 난연성은 관목 할만한 장점이 되어줍니다. 유럽 및 미주 수출에 용이한 인증을 획득하여 가용범위가 더 넓어졌습니다. 해당 제품은 ESS 시스템 내부 및 외부 배선에 사용 가능하며 유연성이 높아 협소한 공간에도 설치할 수 있으며 설치시 작업이 용이합니다.
- 제품 설계 : 이중 레이어로 설계된 케이블로 높은 기계적 강도와 우수한 전기적 특성을 보유. 전자선 조사가교하여 내구성 향상되었습니다.
- 뛰어난 유연성 : 유연성이 뛰어나고 얇은 외경으로 고정 설치 시 최소 굴곡으로 설치할 수 있습니다.
- 내화학성 : 오일 및 화학 저항성이 뛰어납니다.
- 내환경성 : 케이블 가용 온도가 -40℃에서 +125℃ 까지 가능하므로 극한의 환경에서도 사용이 가능합니다.
- 최고의 안전성 : 유럽 건축물 화재 평가 최고 등급 보유 피복 적용하여 화염전파 방지 및 독성가스물질 미배출로 사람의 건강과 안전을 지키며 자산에 대한 보호가 가능합니다.
ÖLFLEX® SOLAR XLWP & XLR-E & SOLAR AL FLEX DC 1500
태양광 케이블 하면 랍코리아가 떠오르게 만들어준 제품이 있습니다. 바로 “ÖLFLEX® SOLAR XLWP”, ”XLR-E” 그리고 “SOLAR AL FLEX DC 1500”. 꾸준한 연구개발을 통해 개발된 이 태양광 제품은 TÜV인증을 획득하였으며 저항성, 난연성, 무독성 및 안정성 그리고 품질력을 보증합니다.
- 제품 설계 : 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체를 사용했습니다.
- 뛰어난 외부 환경 저항성 : 내자외선, 내열, 내선, 내알카리, 저온, 수분 등 다양한 외부 환경적인 요소에 강합니다.
- 다양한 어플리케이션 : 경사진 지붕 및 평지붕 태양광 시스템에 직접 설치용으로 적합합니다.
- 최고의 안전성 : 화재 발생시 낮은 화염 전파력 및 저연성으로 화재 규모의 확장을 막으며 독성 연소 가스를 감소하여 피해를 줄여줍니다.
제품 특성은 제품에 따라 상이할 수 있습니다. 정확한 정보는 카탈로그 시트 및 영업사원을 통해 확인 바랍니다.
ÖLFLEX®
최초의 브랜드 케이블 ÖLFLEX®는 전원 및 제어 케이블을 일컫는 대명사가 된지 오래입니다. 산업에 구애 받지 않고 그 뛰어난 품질력을 자랑해온 ÖLFLEX® 시리즈는 ESS 산업을 위한 최고의 전원 및 케이블로 손색이 없는 제품군입니다.
ESS 산업에도 알맞은 양의 전원 공급 및 정확한 제어는 필수입니다. 생산된 에너지를 효과적으로 관리하기 위해서 설비간의 커뮤니케이션 돕고 적절한 제어를 통해 생산성을 높여 생산된 에너지 손실 없이 운반되도록 돕습니다. 다양한 종류의 ÖLFLEX® 제품은 어플리케이션, 외피, 도체, 사용 환경 등을 고려한 인증을 확보하여 검증된 안정성을 보장합니다.
ETHERLINE®
첨단 이더넷 시스템을 빠르고 안정적으로 구축할 수 있는 이더넷 케이블 ETHERLINE® 제품입니다. 내구성이 강하고 견고하여 패시브/엑티브 네트워크 기술을 위한 커넥션 컴포넌트로 구성된 시스템을 갖춤으로써 거의 모든 산업 분야에 적합한 사양을 갖추고 있어 ESS 산업 통신용으로도 적합합니다.
SKINTOP® & Accessories & Tools
케이블을 끼우고 돌리고.. SKINTOP®은 신속하고 안정적인 체결을 약속합니다. 범용으로 사용 가능한 이 글랜드는 사용이 매우 간단하며 효율적입니다. 완전히 밀봉가능하며 최적의 텐션 릴리프를 보장합니다. 또한 다양한 악세서리를 제공합니다. 케이블 러그에서부터 공구까지. 설비 설치시 필요한 A-Z를 모두 만나보세요.
신제품
업계에 오랜 요청을 받아온 세 가지 케이블이 있습니다. POWERCON 시리즈 및 UL 2464 & 1015. UL TC 및 MTW 인증을 가진 POWERCON은 트레이 케이블 및 기기의 전원 공급 케이블로 사용이 가능하며 유연한 PVC외피를 가지고 있어 협소한 공간에서 높은 활용도를 자랑합니다. 또한 최근 출시된 신호 전송용 케이블 UL2464 및 1015는 가벼운 무게와 유연한 디자인으로 쉬운 설치가 가능하며 높은 열 저항성을 자랑합니다.
ÖLFLEX®
산업용 케이블 ÖLFLEX® 전원 및 제어 케이블은 2차 전지 산업을 위해서도 필수적인 아이템입니다. 가동용 어플리케이션에 특히 탁월한 효율을 보이는 ÖLFLEX®를 선택해보세요. 기기의 전원 공급 및 제어를 위해 디자인된 다양한 스펙의 케이블은 오랜 수명을 보장합니다.
ÖLFLEX® 제품은 매우 다양한 산업군에서 널리 사용된 레퍼런스를 가지고 있습니다. 2차전지 산업을 위한 기기 및 설비에도 사용되어 뛰어난 품질력을 자랑해온 ÖLFLEX®를 더욱 자세히 알아보세요.
ETHERLINE®
첨단 이더넷 시스템을 빠르고 안정적으로 구축할 수 있는 이더넷 케이블 ETHERLINE® 제품입니다. 내구성이 강하고 견고하여 패시브/엑티브 네트워크 기술을 위한 커넥션 컴포넌트로 구성된 시스템을 갖춤으로써 다양한 기기간에 통신이 요구되는 2차 전지 산업 통신용으로도 적합합니다.
UNITRONIC®
고품질 UNITRONIC® 데이터 케이블과 필드 버스 컴포넌트는 기계 설비 및 플랜트 건설에 사용할 수 있으며 미래지향적 솔루션을 제공합니다. 단순 제어 신호 전송에서 복합적인 네트워크 구조의 필드 버스 신호까지 저긔 모든 용도로 사용할 수 있으며 안정된 배선 및 연결이 가능합니다.
EPIC®
EPIC® 산업용 커넥터는 측정, 컨트롤, 제어 및 구동이 필요한 모든 기계 설비 및 플랜트 건설 또는 구동 시스템에 사용될 수 있습니다. EPIC®은 하우징, 인서트 및 핀으로 구성된 시스템입니다. 매우 견고하고 안전하며 설치가 간단하여 많은 사랑을 받고 있습니다.