profinet-cabling-connection
Lapp Group의 케이블링 솔루션의 안정적이고 고품질의 시스템을 이용하여 장애, 다운 타임 및 품질 관련 문제를 방지 할 수 있습니다. 포괄적인 범위의 표준 및 맞춤 솔루션 또한 활용할 수 있습니다. 모든 용도에 사용되는 광범위한 PROFINET® 케이블은 당사의 테스트 센터 및 실험실에서 정밀 테스트를 거칩니다.
Lapp 제품군은 다양한 적용 범위, 유연성 (영구 굴곡 및 비틀림이있는 매우 동적 인 굴곡을 특징으로하는 어플리케이션에서 요구됨), 화학적 및 기계적 저항성 및 승인과 관련하여 까다로운 요구 사항을 충족하는 모든 기능을 갖추고 있습니다. ETHERLINE®의 4 코어 또는 8 코어 PROFINET® 케이블부터 HITRONIC® POF 또는 PCF 광섬유 케이블에 이르기까지 Lapp Group은 PROFINET® 어플리케이션에 적합한 케이블링 솔루션을 제공합니다
연결이 용이한 커넥터는 산업용 이더넷에서 특히 중요한 역할을 합니다. 사무용으로 친숙한 RJ45 커넥터나 산업 환경에서 표준인 M12 커넥터 모두 산업용 이더넷에서 중요한 부분입니다. EPIC® 데이터 커넥터는 특별한 공구를 사용하지 않고도 일치하는 사이즈의 케이블에 쉽게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 조립 과정에서 시간을 절약 할 수 있을 뿐 아니라 고객이 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
오버몰딩 된 ETHERLINE® 어셈블리도 조립 시간 및 비용 절감에 용이합니다. ETHERLINE® 어셈블리 제품은 공장 테스트를 통과하여 고품질 커넥터와 함께 검증된 케이블 품질을 제공합니다. 이러한 제품들은 외부로부터의 침투와 보장된 전송 성능을 특징으로 합니다. 어셈블리 제품을 통해 어셈블리에 소요되는 시간을 줄이고 연결 품질의 차이를 방지할 수 있으며 필드 장착 가능 커넥터를 사용하여 기존보다 더 높은 보호 등급을 얻을 수 있습니다.
ETHERLINE® 구리 케이블
- PROFINET® 애플리케이션에서 전송할 수 있는 구리 데이터 네트워크 케이블
- 거의 모든 응용 분야에 적합한 케이블
- 현재 모든 유형은 UL 인증과 함께 제공 가능
- 드레그 체인이나 비틀림 용도와 같이 매우 유연한 용도에 적합한 특수 케이블
- Cat.7 케이블로 100 Mbit / s에서 최대 10 Gbit / s까지의 데이터 전송 속도
- 거친 산업 환경에도 사용 가능한 케이블 설계
ETHERLINE® 어셈블리 및 커넥터
- 입증된 케이블 품질과 고품질 커넥터의 조합
- 드래그 체인 또는 비틀림 어플리케이션에 적합한 오버 몰딩 X 코드 M12 커넥터 결합
- 필드 조립을 위한 커넥터 – 특수 공구 없이 빠른 조립 가능
- 2 쌍 또는 4 쌍 케이블에 쉽게 연결할 수 있도록 색상 코드가 있는 직선 또는 직각의 RJ45 커넥터.
HITRONIC® 광섬유 케이블
- PROFINET® 애플리케이션에서 광 신호 전송을 위한 광섬유 케이블.
- POF, PCF 및 GOF 광섬유 케이블
- 고정 설치 (유형 B) 또는 고유연성 적용 (유형 C)을 위한 케이블 설계
- 케이블 외피는 산업 표준 어플리케이션의경우 PVC로, 산업 환경의 높은 기계적 부하 또는 화학적 스트레스가 있는 어플리케이션의 경우 PUR로 설계됩니다.
- 케이블 설계에 맞는 커넥터 및 어셈블리 세트 범위
- 커넥터 유형 LC, SC-RJ 및 ST (BFOC)
브로셔 다운로드
![]() |
PROFINET® 산업용 네트워크를 위한 연결 솔루션 (PDF 7 MB ) |
브로셔 다운로드 |
"여기"에서 ETHERLINE® 구리 케이블 전체 제품과 추가적인 정보 및 데이터 시트를 확인할 수 있습니다.
여기를 "클릭" 하시면 오버몰딩된 M12D- 및 X 코드 어셈블리에 대한 정보 및 데이터 시트를 확인할 수 있습니다.
고객의 PROFINET® 어플리케이션에 맞는 적합한 커넥터를 여기에서 찾으실 수 있습니다.
광섬유 케이블을 적용한 PROFINET® 어플리케이션 관련정보, 데이터 시트 및 기술적인 도면은 HITRONIC® 제품을 참고하여 주시기 바립니다.