PVC 제어케이블

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YY cable

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YY cable

광범위한 용도의 멀티 코어 PVC YY 케이블. 번호 코드 또는 색상 코드 코어 식별에서 사용할 수 있습니다.


 

PVC 색상 코딩 된 YY 제어 케이블의 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오.:

 

PVC 번호 코드화 된 YY 제어 케이블의 전체 범위를 보려면 클릭하십시오:

 

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YY cable

ÖLFLEX® Classic 100 색상코드 YY 케이블은 다양한 애플리케이션에서 제어, 신호 및 전원 케이블로 사용하기에 적합합니다. 높은 유연성으로 설치가 쉬우며 강력한 외부 피복으로 다양한 산, 부식성 용액 및 다양한 기름에 대해 높은 내성을 가집니다.

 전동 공구 엔지니어링, 플랜트 설비, 자동차 생산 라인, 음료병 플랜트 및 다양한 자동화 생산 설비를 포함해 다양한 분야에서 사용됩니다.

 

사양

코어는 PVC 기반 단열재가 포함된 일반 전해질 구리 와이어 세선으로 되어 있습니다. 코어는 ÖLFLEX® 색상코드의 다양한 색상으로 겹겹이 꼬여 있습니다. 실버 그레이의 특수 PVC 기반 합성수지 외피.

 

기술 정보

최소 곡률변경 15 x 케이블외경
온도범위:  

유연한 사용 : 5°C~+70°C

고정설치 : -40°C~+80°C

공칭전압  

300/500V ≤ 1.5mm2

450/750V ≥ 2.5mm2

 도체 연합:  

IEC 60228 Class 5,

VDE 0295 Class 5

5가닥 까지: VDE 0293,BS 6500

코어인식코드: 6가닥부터: ÖLFLEX® Colour Code
VDE등록 :  

도체 VDE 0245/0281

외피 VDE 0245/0281

 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 YY cable

ÖLFLEX® CLASSIC 110 YY cable

 

 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 YY cable

 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 숫자코드 YY 케이블은 색상코드 버전과 유사하며, 역시 다양한 애플리케이션에서 제어, 신호 및 전원 케이블로 사용하기에 적합합니다. 높은 유연성으로 설치가 쉬우며 강력한 외부 피복으로 다양한 산, 부식성 용액 및 다양한 기름에 대해 높은 내성을 가집니다.

 

전동 공구 엔지니어링, 플랜트 설비, 자동차 생산 라인, 음료병 플랜트 및 다양한 자동화 생산 설비를 포함해 다양한 분야에서 사용됩니다.

 

사양


코어는 PVC 기반 단열재가 포함된 일반 전해질 구리 와이어 세선으로 되어 있습니다. 코어는 흰색의 일련번호가 매겨진 검은 세선으로 겹겹이 꼬여 있습니다. 실버 그레이의 특수 PVC 기반 합성수지 외피.

 

기술데이터

최소 곡률변경 15 x 외경
온도범위:

유연한 사용: -5°C~+70°C

고정설치: -40°C~ +80°C

 
공칭전압 300/500V 
도체 연합:

To IEC 60228 Class 5,

VDE 0295 Class 5

 
코어인식코드: 검정색, 흰색 (VDE 0293)
VDE등록 :  VDE Reg No 7030(최대 60가닥까지)

 

ÖLFLEX® 140

ÖLFLEX® 140

 

ÖLFLEX® 140


장력 또는 가이던스 없이도 자유로운 움직임이 필요한 건조하거나 습기 또는 물기가 있는 실내에서 사용할 수 있는 제어 케이블입니다. 이 버전의 케이블은 전동 공구, 컨베이어 벨트, 핸들링 시스템 및 생산 라인의 제어 장비 연결 케이블로 사용됩니다.

 

ÖLFLEX® 140 통합 제어 케이블 전체보기:

고객상담이 필요하십니까?

customerservice 289x193 cnkr

  
제품 주문과 선택에 관련한 문의, 맞춤 조언에 관한 문의 사항은 귀하의 국가 또는 가까운 국가에 연락하십시오.
친절한 고객 서비스 담당자와 전문영업팀이 도움을 드릴 것입니다.

글로벌 자회사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아시아 지사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.

아래 연락처로 랍코리아에 직접 문의 하실 수 있으십니다.

전화 : 1688-1099

이메일 : dowoomi@lappgroup.com