반도체/디스플레이
Best fit for the industry
반도체/디스플레이 제품 생산 공정의 핵심 기술이라고 할 수 있는 ‘웨이퍼 가공공정’은 극도의 정밀함을 요구하며 아주 작은 파티클 하나도 용인되지 않는 환경입니다. 나노미터 단위 값으로 측정된 공정 단계를 거치며 발생하는 가스 방출의 작은 입자조차도 제조 프로세스를 방해할 위험이 있습니다. 그래서 일부 현대식 클린룸은 아주 엄격한 기준을 두고 이온 오염율을 측정하는 등 약간의 가스 방출조차도 용인하지 않는 시스템을 갖추고 있습니다. ‘웨이퍼 가공 공정’은 이처럼 철저한 환경이 요구됩니다.
만약 부적합한 케이블을 가동용으로 사용 시, 케이블이 만들어내는 미세 입자 및 케이블 베어 멈춤으로 인한 마모현상으로 파티클이 생기기 마련입니다. 아주 빠른 속도가 요구되는 공정에 부품 마모는 당연히 예견되는 사항으로 이로 발생하는 결함은 미리 예방이 가능합니다. 제품 선택 시 꼼꼼한 제품의 스펙 확인이 요구되는 이유입니다.
-
POWER-CON 6111
- 트레이 케이블 용도로 실내·외 사용 가능
POWER-CON 6112 PA
- 기계 전원 공급 라인으로 사용 가능
- PVC 외피 사용으로 유연성 확보
- UL인증(UL 1277, UL 1063, UL 83) -
CLEANROOM CABLES
- IPA CLASS 1 클린룸 전용 케이블
- 국내제작으로 빠른 납기 가능
- PVC 외피 사용으로 유연성 확보
- 좁은 공간 사용 가능으로 공간 확보에 용이
신제품 ‘POWER-CON 6111’은 트레이 케이블로 실내·외 사용이 가능하며, 기기의 전원 공급 케이블로 이용이 가능한 PVC외피를 가진 고유연성 제품입니다. UL 1277, UL1063(POWER-CON 6111) 및 UL83을 획득하여 반도체/디스플레이 공정의 다양한 범주에 적용이 가능합니다.
‘CLEANROOM 케이블’ 시리즈는 랍코리아가 자랑하는 기술력의 집약체입니다. IPA Class 1등급의 클린룸 케이블로 공간 활용 및 비용절감을 이룰 수 있는 가성비 케이블이라 말할 수 있습니다. PVC 외피는 유연하여 가동용으로 제격이며 ÖLFLEX ® Classic FD 810의 가성비 대체재로 각광받고 있습니다.
Plug and Go Technology for the industry
Tosibox 란? 스마트 팩토리의 네트워크 솔루션을 담당해줄 최적의 IoT 디바이스.
손쉽고 빠른 VPN 솔루션을 제공하는 ‘TOSIBOX’는 원격 접속을 지원함으로써 IoT의 장점을 인더스트리 레벨로 한 층 끌어올렸습니다. 자동화 산업에 접목될수 있는 유니크한 기술력을 바탕으로 국제특허, 네트워크 보안에 대한 다양한 인증을 보유하고 있으며, 유럽 다수의 대형 자동화 공장에 사용되고 있습니다. PC와 VPN장비를 직접 연결시켜 지속적인 모니터링을 통한 데이터 축적이 가능할뿐만 아니라, 복잡한 절차를 없애 설치가 쉽습니다. 지속적으로 지불해야하는 유지비용이 없으며, 산업에 민감한 보안 이슈의 리스크를 없앤 자동화 산업에 최적화된 데이터 커뮤니케이션 디바이스입니다. Etherline®과 함께 원스탑 솔루션을소개합니다.
Tosibox® 500, 200, 100 시리즈 등, 이제 랍코리아를 통해 만나보실 수 있습니다.
Ethernet Network Solution
반도체/디스플레이 산업은 최첨단 산업으로 가장 빠르게 최신 시설을 수용하고 적용하는 4차산업의 정점입니다. 복잡한 공정 속 많은 장비가 빠르게 움직이며 네트워크로 연결되어 있습니다. 동시에 구동되는 장비수가 워낙 많고 데이터양이 방대하여 안정성 및 신뢰성이 높은 네트워크 솔루션이 필요합니다. 이는 인체의 혈관과 같이 중요한 역할을 하므로 고품질의 안정성을 보장하는 이더넷 케이블을 쓰는 것이 중요합니다. 이에, 랍그룹의 ‘이더라인솔루션’은 이 산업의 각 디바이스를 연결해주는 중요한 역할을 수행합니다.
이더넷 카테고리 5부터 7까지의 제품군을 보유하고 있으며, 통신 관련 폭넓은 포트폴리오, 수준 높은 몰딩 기술을 통하여 높은 내구성과 품질 신뢰를 자랑합니다.
Best selling Power and Control Cables now with new UL Approved Products
반도체/디스플레이 산업의 소재는 매우 민감하여 아주 작은 먼지와 같은 불순물에도 오작동을 야기할 수 있습니다. 이 때문에 반도체/디스플레이 생산 플랜드시설은 아주 높은 수준의 청결도를 유지합니다. 까다로운 환경에서 잘 작동할 수있는 설비, 기계 및 장비가 수준 높은 작업 환경 유지의 필수 조건입니다.
LAPP의 ÖLFLEX® 브랜드는 그 이름만으로 품질력이 입증되어온 최고의 전원및 제어 케이블입니다. 새롭게 추가된 UL 승인품인 ‘UL2464’, ‘UL1007’ 그리고‘UL1015’로 보다 경쟁력 있는 토탈 솔루션을 제공합니다.
Quality Guaranteeed Data Communication Cables for RS232, RS422/485
최신 설비 및 디바이스를 갖추고 가장 빠른 산업 트렌드를 적용하는 반도체/디스플레이 산업은 트렌드에 맞춰 디바이스의 소형화 및 공정의 간소화가 이루어지는 추세입니다. 콤팩트해진 디바이스 및 장비에는 이에 상응하는 초경량 부품 및파트와 통신 솔루션이 뒷받침되어야 합니다. 그리고 이를 구현하기 위해서는 높은 품질 수준의 소형화된 부품 솔루션이 무엇보다 필요합니다. 랍코리아는 보다 소형화되면서도 월등하고 통신 성능이 보장된 시리얼 통신(RS232, RS422/485)을 위한 완벽 솔루션을 제공합니다.