원형 커넥터
산업용 EPIC®커넥터
‘세상을 연결하는 믿음직한 방식’이라는 모토로 설립된 가족회사 LAPP은1957년 창사 이래 시장에서 성공을 거듭해 왔습니다. 회사 창립자 Oskar Lapp의 혁신적인 비전은 성공적인 기업 역사의 토대가 되었습니다. 그는“커넥터가 없는 케이블은 무엇일까?”라는 질문으로부터 시작하여 회사 성공 스토리의 한 페이지를 장식한 ÖLFLEX®를 완벽하게 보완하는 최초의 EPIC® 커넥터를 발명했습니다.
EPIC®커넥터 제품군은 직사각형 커넥터, MH 모듈, 원형 커넥터, 태양광 커넥터, 센서/어댑터, 버스, 산업용 이더넷, 광학 데이터 전송으로 구성되어 있습니다.

EPIC® 원형 커넥터 -
동작 제어 및 에너지 전달을 위한
초소형 디자인
- 두 가지 디자인의 원형 연결부 - 높은 예비 전력 커넥터 및 도금 접촉부 지원 신호 설계
- EPIC® SIGNAL 커넥터는 M17, M23 및 R3.0(M27)으로 이용 가능합니다.
- 내장 EMC 스크린 접촉부가 장착된 메탈 하우징은 전자기장 간섭을 안정적으로 예방합니다. 도금 신호 접촉부는 저전력 및 저전압 전송에 적합합니다.
- EPIC® POWER 커넥터는 M12, M17, LS1 (M23), LS1.5(M40) 및LS3(M58)으로 이용 가능합니다.
- 내장 EMC 케이블 글랜드는 변형 방지를 지원하며 완벽히 밀봉되어 있습니다.

EPIC® POWERLOCK – 다섯 단계 절차를 기억하십시오.
1
폴
커넥터
35mm2~300mm2비차폐 싱글 코어 케이블용




2
버전
크림프/스크류

더블 스크류
스크류1000V/400A 50mm2 -120mm2

크림프
크림프 1000V/660A 35mm2 - 300mm2
3
커넥터
부품

1*핀
e.g. pn 44420237

1*하우징 바디
e.g. pn 44420268

1*F6 및 D6 용 ST-M40
e.g. pn 53111250
4
하우징
유형

D6
케이블 커넥터 소스

F6
케이블 커플러 드레인

A6
패널 베이스 소스

A1
패널 베이스 드레인
5
탁월한 컬러
배색

PE - 녹색

N - 청색

L1 - 갈색

L2 - 흑색

L2 - 회색
당사의 EPIC® 원형 커넥터 커넥터 전체 제품군을 만나보십시오.

제품 카탈로그 및 도면
EPIC® 커넥터를 포트폴리오에 사용하려는 디자이너/엔지니어는 등록
절차를 거쳐 당사의 전체 커넥터 모델, 3D 및 2D CAD뿐 아니라 AutoCAD와
Solid Edge 등 32가지 주요 형식 도면에 무제한 접근이 가능합니다.
모든 상표는 해당 소유주의 자산입니다.