<<신제품>> UL Style Series 케이블
UL STYLE AWM 2464
[Product Information] | |
---|---|
[Basic Information]
• 다중 코어 연합 케이블 • UL STYLE AWM 2464
[Benefits] • 높은 열 저항성으로 80°C 까지 이용가능 하며, 최대 300V의 작동 전압에 사용 가능 |
[Application] • 전자 장비, 센서 및 컴퓨터를위한 내부 또는 외부 상호 연결 신호 전송 케이블
• VW-1을 만족하는 난연성 [Certification] • UL 758을 만족하는 케이블 디자인 |
UL STYLE AWM 1015 / UL STYLE AWM 1007
[Product Information] | |
---|---|
[Basic Information]
• 유연한 단일 코어 hook-up 케이블 • UL STYLE AWM 1007
• 가벼운 무게와 유연한 디자인으로 쉬운 설치 • (UL1015) 높은 열 저항성으로 105°C 까지 이용가능 하며, 최대 600V의 작동 전압에 사용 가능
|
[Applications]
• 전자 장비 및 컴퓨터를위한 내부 또는 외부 상호 연결 신호 전송 케이블 • 케이블 하네스 및 배선 조립에 적합함
[Specs] • VW-1을 만족하는 난연성 • (UL1015)105°C 까지 만족하는 고온 저항성 • (UL1007)80°C 까지 만족하는 고온 저항성
[Certification] • UL 758을 만족하는 케이블 디자인 |