폴리우레탄 / 고강도 케이블

거친 환경에서 사용하기 위한 일련의 PUR 및 강력한 폴리우레탄 / 고강도 케이블. PUR 및 견고한 피복은 기계적 및 화학적 내성을 증가시킵니다.식음료 업계 애플리케이션에 특히 적합합니다.
또한 이 케이블의 품질은 엄격한 위생 요건을 준수하며, 식음료 라인의 모든 부분에 대해 미생물이 번식할 수 있는 가능성을 조사하는 것을 의미합니다. 케이블 및 케이블 그랜드와 같은 전기 부품 또한 이러한 조사의 대상이 됩니다.
박테리아 및 기타 미생물은 실제로 케이블의 고분자 화합물을 섭취하고 번식하기 때문에 단순히 오염 뿐만 아니라 케이블 단열재의 성능 저하를 야기하기도 합니다. 케이블 고장이 발생하면 생산 수준의 저하, 위생 표준 충족 미달 또는 가동 중지 시간 연장 등의 값비싼 대가를 치를 수 있습니다.
다음은 Lapp Group이 제공하는 박테리아, 미생물, 화학, 오일 및 가수분해에 대한 내성이 있는 다양한 케이블 제품군입니다.
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P & 400 CP
이 케이블은 매우 단단한 폴리우레탄 외장재로 야외와 실내 모두에서 사용하기 적합합니다. ÖLFLEX® Classic 400 P 및 400 CP 제품은 전동 공구 및 플랜트 제조용 또는 그 밖의 심한 마모에 노출되는 곳에 적합한 대형 산업 애플리케이션으로 설계되었습니다.
Olflex 400P 비차폐 폴리 우레탄 케이블 전체 세부 사항을 보시려면 클릭하십시오.:
Olflex 400CP 차폐 폴리 우레탄 케이블 전체 세부 사항을 보시려면 클릭하십시오:

ÖLFLEX® 440 P & 440 CP
VDE 등록된 폴리우레탄 피복 제어 케이블은 까다로운 조건에서 매우 극심한 마모가 예상되는 모든 애플리케이션에 사용 가능합니다. TPE 코어 절연성은 기존 PVC 코어 절연성보다 높은 온도 범위를 제공합니다.기계 플랜트 제조 및 기타 중부하 작업에 사용할 수 있으며 야외 사용에도 적합합니다.
높은 온도범위대 Olflex 440P PUR 케이블에 대한 자세한 내용을 보시려면 클릭하십시오.:
ÖLFLEX® 440 P
높은 온도범위대 Olflex 440CP PUR 케이블에 대한 자세한 내용을 보시려면 클릭하십시오.:
ÖLFLEX® 440 CP

ÖLFLEX® ROBUST Cables
ÖLFLEX® ROBUST 케이블은 유연한 사용을 위한 연결 케이블과 내구성 있는 기계적 용도를 위한 고정 설치용 케이블로 구성되어 있습니다. 실온에서 산, 부식제 용액 및 특정 식물성, 동물성 및 광물성 오일에 대해 우수한 내성을 보입니다. 이 케이블 제품군은 농업, 식음료 및 제약 산업에서 사용하기에 적합합니다.
Robust 200 색상 코드에 대한 자세한 내용을 보려면 클릭하십시오.
Robust 210 숫자 코드에 대한 자세한 내용을 보려면 클릭하십시오
ÖLFLEX® ROBUST 210
Robust 215C 차폐 코드에 대한 자세한 내용을 보려면 클릭하십시오
ÖLFLEX® ROBUST 215
폴리 우레탄 케이블 내의 모든 제품을 보려면 클릭하십시오.폴리 우레탄/고강도 케이블.
고객상담이 필요하십니까?

제품 주문과 선택에 관련한 문의, 맞춤 조언에 관한 문의 사항은 귀하의 국가 또는 가까운 국가에 연락하십시오.
친절한 고객 서비스 담당자와 전문영업팀이 도움을 드릴 것입니다.
글로벌 자회사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아시아 지사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아래 연락처로 랍코리아에 직접 문의 하실 수 있으십니다.
전화 : 1688-1099
이메일 : dowoomi@lappgroup.com