저연 무할로겐 케이블

공공 장소 및 건물의 안전 요구가 증가함에 따라 건설업자는 화재 발생시 대중에게 위험하지 않은 물질을 설치하도록 권고 받고 있습니다.이제는 연기와 유독 가스가 불 그 자체보다 생명에 더 큰 위험이 될 수 있다는 사실이 명확해졌습니다.가장 큰 문제는 진정한 저연 무할로겐 케이블 (LSHF, LSZH, LSOH)의 조건을 완벽하게 이해하는 것입니다.화재시 보호를 제공하는 케이블을 구입하려면 안심할 수 있도록 할로겐 함량, 낮은 연기 밀도 및 화염 전파에 관한 3가지 테스트를 통과해야 합니다.Lapp의 저연 무할로겐 제품은 IEC 및 VDE 표준에 대해 엄격하게 테스트해 케이블을 생명 또는 재산이 높은 화재 위험에 노출되는 곳에 설치할 때 안심할 수 있도록 보장합니다.
ÖLFLEX® 130 H & 135 CH
일련의 저연의 무할로겐 난연 케이블로 고정된 설비 또는 비정기적인 굴곡 작업에 적합합니다.이 케이블 제품군은 공공 시설, 공항, 철도역 및 건설 현장에서 사용할 수 있으며 특히 인간 및 동물의 생명과 재산이 높은 화재 위험에 노출되는 곳에 사용하기에 적합합니다.135CH 케이블에는 EMC 보호를 위한 구리 강선이 포함되어 있습니다.
저연 무독성 케이블 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오 :
매립형 차폐 LSHF 제어케이블 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오. :

ÖLFLEX® 110 H & 110 CH
산업 환경 조건 하의 습식 또는 건식 조건에서 사용하기에 적합한 내유성이 향상된 저연 무할로겐 제어 케이블.
고정된 설비 또는 비정기적인 굴곡 작업에 적합한 제어 케이블입니다. 화재 위험이 우려되는 곳이나 가치가 높은 재산이 집중되어 있는 곳에서는 특히 유용합니다.CH 버전에는 EMC 보호를 위한 구리 강선이 포함되어 있습니다.
LSHF 케이블&내유성 제어케이블 전체범위를 보시려면 클릭하십시오.:
차폐된 bedded LSHF케이블&내유성 제어케이블 전체범위를 보시려면 클릭하십시오.:

UNITRONIC® LiHH / LiHCH / LiHCH (TP)
UNITRONIC® LiHH / LiHCH / LiHCH (TP)는 저전류 애플리케이션에서 제어 및 데이터 전송용으로 사용하기 적합한 유연한 무할로겐 케이블입니다.이 케이블은 건조하거나 습한 실내 환경에서 고정적 또는 유연한 사용에 적합합니다.인구 밀도가 높은 지역 뿐만 아니라 화재시 보호가 필요한 고가의 자산이 많은 곳에 사용하기 좋습니다.UNITRONIC® LiHCH는 외부 전기 영향으로부터 케이블을 보호하기 위해 편조 주석 도금된 구리 와이어를 갖추고 있습니다.UNITRONIC® LiHCH (TP)는 회로의 비동조화를 위한 이중나선 구조, 케이블을 외부의 전기적 영향으로부터 보호하기 위한 편조 주석 도금 구리 와이어를 갖추고 있습니다.
비차폐된 LSHF 데이터케이블 전체범위를 보시려면 클릭하십시오.:
차폐된 LSHF 데이터케이블 전체범위를 보시려면 클릭하십시오.:
차폐된 꼬인 쌍에 다른 LSHF 데이터케이블 데이터케이블 전체범위를 보시려면 클릭하십시오
고객상담이 필요하십니까?

제품 주문과 선택에 관련한 문의, 맞춤 조언에 관한 문의 사항은 귀하의 국가 또는 가까운 국가에 연락하십시오.
친절한 고객 서비스 담당자와 전문영업팀이 도움을 드릴 것입니다.
글로벌 자회사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아시아 지사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아래 연락처로 랍코리아에 직접 문의 하실 수 있으십니다.
전화 : 1688-1099
이메일 : dowoomi@lappgroup.com