고온 케이블

Heat 180

일련의 -190°C~+1565°C에서 사용할 수 있는 일련의 싱글 코어 및 멀티 코어 케이블입니다.주조소, 제과점, 유리 및 도자기 공장에서 사용하기에 적합합니다.

 

ÖLFLEX® HEAT 180

 

이 실리콘 고무 외피 케이블은 온도 범위가 광범위하게 가변적인 환경에 설치할 수 있습니다.이 제품군의 다른 케이블과 마찬가지로 무할로겐과 무연성으로 인해 화재 조건에서 뛰어난 성능을 발휘하며, 유연하고 내구성이 강한 케이블로 다양한 화학물과 악천후에 내성을 가지고 있습니다.

 

실리콘 단일 코어 케이블의 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오 (-50°C to +180°C):
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

 

 

Olflex fep 205

 

ÖLFLEX® HEAT 205


ÖLFLEX® HEAT 205 FEP 케이블은 내열성 절연 케이블입니다. 우수한 기계적 특성 및 물리적 특성 외에도 ÖLFLEX® HEAT 205 케이블은 우수한 전기적 특성, 오일, 날씨 및 자외선에 대한 탁월한 내성뿐만 아니라 절연 재료의 높은 탄성 및 인장 강도를 가지고 있습니다.

 

FEP 단일 코어 케이블의 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오 (-100°C to +205°C):

ÖLFLEX® HEAT 205 SC

 

FEP 멀티 코어 케이블의 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오. (-100°C to +205°C):
ÖLFLEX® HEAT 205 MC

Olflex Heat 260

 

ÖLFLEX® HEAT 260


ÖLFLEX® HEAT 260 PTFE 케이블은 내열성 절연 케이블입니다.우수한 기계적, 열적 및 물리적 특성 외에도, ÖLFLEX® HEAT 260 케이블은 전기적 특성이 우수하고 오일, 날씨 및 자외선에 대해 탁월한 내성을 지니고 있습니다.또한 높은 절연 내력 및 내마모성을 가지고 있습니다.

 

PTFE 단일 코어 케이블의 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오. (-190°C to +260°C):
ÖLFLEX® HEAT 260 SC

 

다양한 PTFE 멀티 코어 케이블을 보려면 클릭하십시오. (-190°C to +260°C):
ÖLFLEX® HEAT 260 MC

 

온도 저항 케이블 전체보기

 

고객상담이 필요하십니까?

customerservice 289x193 cnkr

 
제품 주문과 선택에 관련한 문의, 맞춤 조언에 관한 문의 사항은 귀하의 국가 또는 가까운 국가에 연락하십시오.
친절한 고객 서비스 담당자와 전문영업팀이 도움을 드릴 것입니다.

글로벌 자회사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아시아 지사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.

아래 연락처로 랍코리아에 직접 문의 하실 수 있으십니다.

전화 : 1688-1099

이메일 : dowoomi@lappgroup.com