<<신제품>> ESS 전용 케이블
ESS 산업에 특화되어 있는 ESS 전용 케이블이 출시되었습니다. | |
---|---|
이번 신제품은 최상의 품질을 강조해온 랍코리아가 기술력을 집약해 개발한 제품으로 기대 수명 20년을 보장하는 고품질 ESS 전용 제품입니다. 제품은 DC ESS SC A와 DC ESS SC로 두 가지 타입입니다.
두 타입 모두 우수한 DC 성능을 보유한 ESS 전용 케이블로 화재에 강하며, 고난연성 케이블 컴파운드 사용으로 뛰어난 화염 전파 방지(IEC 60332-3-24) 성능을 자랑하고 있습니다. 화재 시 부식성 가스가 발생하지 않아 화재로부터 시스템과 인명을 보호할 수 있게 된 것입니다. 이러한 특징은 현재 ESS 업계가 직면하고 있는 안전성 문제 개선에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대됩니다.
|
DC ESS SC
: 높은 유연성이 강점입니다. 유연성이 높아 협소한 공간에도 설치할 수 있으며 설치 시 작업이 용이합니다. 케이블 가용 온도 범위도 -40에서 +125도로 넓어 주변 환경의 온도 변화나 계절에 구애받지 않고 사용할 수 있습니다.
[제품 특징 및 준수 규정] | |
---|---|
제품 특징 • 제품 설계
|
• 할로겐프리 (IEC 60754-1)
• 오일 저항성 (EN 50305)
|
DC ESS SC A
: UL 인증 취득으로 ESS 제품의 미주 시장 진출 과정에서 발생 가능한 케이블 인증 문제를 해결할 수 있습니다.
[제품 특징 및 준수 규정] | |
---|---|
제품 특징
|
준수 규정 [화재 특성] • 할로겐프리 (IEC 60754-1)
|
본 신제품은 상시 재고를 유지하고 있어 빠른 납품이 가능합니다.