SUCCESS STORY
랍코리아 ESS 케이블과 함께한 성공적인 ESS 인더스트리 스토리
연일 쏟아지는 ESS 관련 화재 사고로 업계는 골머리를 앓고 있습니다. 뚜렷한 원인 파악이 어려우며 화재 시 천문학적인 손실을 가져올 수 있는 이 불의의 사고를 대비하기 위해 ESS관련 제품 및 장비를 만드는 회사들은 사고 규명과 사고 방지에 총력을 기울이고 있습니다.
고품질 케이블, 커넥터 글랜드 등으로 인정 받아온 저희 랍코리아는 기존 관련 제품에서 만족하지 않고 ESS 업계가 가지고 있는 문제에 집중했습니다. 랍코리아는 화재 시 피해규모를 최소화할 수 있는 케이블 연구에 나섰습니다. ESS 전용 케이블이 부재하고 관련 레퍼런스가 적었기에 업계의 실질적인 니즈를 파악하는데 열중했습니다. 외부 환경을 견디는 내구성, 화재에 강한 난연성 그리고 빠른 납기가 가능한 제품을 만드는 것이 목표였습니다. 그 결과 업계 최초의 ESS전용 케이블, ÖLFLEX DC ESS SC 케이블이 탄생할 수 있었습니다.
“Success Story : ESS 어플리케이션에 맞는 최적의 솔루션 제공”
ESS 컨테이너의 화재가 화두가 되던 시점, ESS용 PCS제작 업체인 A사는 적절한 케이블을 선정하지 못하여 난항을 겪고 있었습니다. 그나마 대체재로 떠오른 케이블은 고무 외피를 가진 케이블로 외경이 굵은데다 난연 등급 또한 낮아 화재시 촉매제 역할을 할 수 있는 위험성을 가지고 있었습니다. 또한 불필요하게 전압이 높아 제품의 단가가 높은 등 효율적지 못한 쓰임새를 가지고 있었습니다. 게다가 IEC 규격에 만족하지 못한 설계를 바탕으로 두어, 수출단계에서의 큰 걸림돌을 야기할 수 있는 문제로 떠올랐습니다.
A사는 ESS 어플리케이션에 필요한 케이블은 표준화된 특별한 규격이 없어 어떤 케이블을 선정해서 사용해야 할지, 선정 단계에서 부터 어려움을 겪고 있었습니다. 랍코리아는 배선뿐만 아니라 태양광 패널과 인버터 연결 등 다양한 어플리케이션에 적합한 ESS 제품군을 보유하고 있어 적절한 솔루션을 제공할 수 있었습니다. 랍코리아의 ESS 케이블은 세계로 수출될 뿐만 아니라 국내에서도 업계에 표준을 제시하고 있습니다. 랍코리아의 ESS 전용 케이블로 ESS 어플리케이션에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 해결해보세요!
랍코리아 ESS 케이블이 특별한 이유
-
1. 보장된 난연성
화재에 강합니다. 연일 들려오는 화재의 규모가 순식간에 커지는 이유 중 하나로 기기를 연결해주는 케이블에 난연성이 낮을 경우 화염을 이동시키는 다리가 되어버릴 수 있습니다. 가장 높은 난연 등급을 적용하여 화염이 전파되지 않습니다.
-
2. DC 1500V
DC 1500V 의 케이블로 높은 전압을 견딥니다. 생산된 에너지를 효율적으로 전송하기 위해 높은 전압을 견디는 케이블이 필요했습니다. 높은 전압을 견디는 설계로 에너지 효율을 최대로 끌어 올렸습니다.
-
3. 작업의 용이함
이 모든 것을 갖췄는데도 매우 유연하고 작은 외경을 가졌습니다. 케이블의 유연함과 작은 외경은, 눈에 보이는 것 보다 많은 것을 의미합니다. 공간 활용을 최대치로 끌어올려 장비의 크기를 줄인다거나 매우 좁은 공간에서도 유연함을 살려 설치가 가능하다는 장점이 있습니다. 활용도를 높여 원가 절감을 이루어낼 수 있습니다.
-
4. 수출의 용이함
수출에 용이한 인증 시험을 완료했습니다. UL 인증 취득으로 ESS 제품의 미주 시장 진출 과정에서 발생할 수 있는 케이블 인증 문제를 해소시켰습니다. 강한 오일, 오존, UV저항성으로 주변 환경에 고스란히 노출되는 환경에도 높은 내구성을 자랑합니다.
-
5. 빠른 납기
국내 생산으로 빠른 납기를 자랑합니다. 랍코리아의 기술력의 집약체인 ESS 케이블은 국내생산으로 빠른 납기가 가능합니다. 국내 수요와 트렌드에 맞는 빠른 대응으로 수급 및 재고에 대한 고민을 덜어드릴 수 있습니다.