중국 필수 인증(CCC)
China Compulsory Certification (CCC)은 특정 제품에 대한 인증 시스템이며 수입 및 중국산 제품 모두에 적용됩니다. Lapp은 CCC 인증 분야에서도 적절한 솔루션을 제공 할 수 있습니다.

개별 부품을 중국으로 수입 할 때 - 기계 또는 시스템의 일부가 아닌 별도로 제공된 개별 부품을 의미 - Lapp 케이블 및 와이어는 예외 또는 면제에 해당되지 않는 경우 CCC 인증을 받아야 합니다. 하모나이즈 케이블은 일반적으로 CCC 인증이 필요합니다.
LAPP Kabel Shanghai는 중국에서 CCC 인증을 통과한 단일 코어 및 제어 케이블을 제공하며 관련 중국어 표준 및 IEC 60227 표준을 충족합니다. IEC / HAR 표준을 준수하지 않는 Lapp 케이블은 면제 대상입니다. 이 제품들은 카탈로그 및 데이터 시트와 함께 수입기업 선언을 통해 인정됩니다.