Servo 모터 케이블

OELFLEX 0027950 Product 1

고정 및 일정한 굴곡의 애플리케이션에 적합한 광범위한 모터, 엔코더 및 피드백 케이블

 

ÖLFLEX®-SERVO-FD

 

ÖLFLEX®-Servo-FD 796 CP 케이블은 뛰어난 특성으로 인해 동력 체인, 로봇의 연결을 이동시키는 데 특히 적합합니다.신호 및 공급 케이블로 결합되어 최적의 작동 신뢰도를 보장하며 공간 활용 및 중량 절감 효과를 선사합니다.

 

고유연성 서보모터공급 케이블의 전체범위를 보시려면 클릭하십시오  

 

Siemens, Indramat, Lenze 사양의 랍 서보모터케이블 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오.:

Olflex 770 CP

 

ÖLFLEX®-SERVO-FD 엔코더 및 리졸버

 

이러한 피드백 및 센서 리드는 케이블 제품군을 보완하는 역할을 하며, servo 모터의 제어 신호 전송에 주로 사용됩니다. 지속적으로 움직이는 운용에도 적합한 상태를 유지하면서 가벼운 무게와 높은 공간 활용도를 가집니다.

 

 고유연성 엔코더&리졸버케이블 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오.

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 

 

Olflex%20Servo%202YSLCY

 

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY 및 2YSLCYK

 

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY 및 2YSLCYK는 이중 차폐 및 저 정전 용량 (capacitance) 설계로 인해 특수한 EMC 성능을 갖춘 유연한 케이블입니다.중소형 및 대형 3상 AC 모터의 가변 속도용 주파수 변환기에 이상적입니다.2YSLCYK는 접지 도체가 3개체로 분리된 특수 원형 도선 배열 설계를 가집니다. 이러한 3+3 설계는 공통 모드 방해 효과에 대한 대칭을 허용합니다.또한 이 설계는 전체 드라이브 시스템의 EMC 노이즈 상황을 개선합니다.케이블은 건조하거나 습기 또는 물기가 있는 공간/장소에 적합합니다.2YSLCYK은 직접 매설을 포함해 실외용에 적합한 자외선 차단 케이블입니다.실온에서 산, 부식제 용액 및 특정 오일에 대한 우수한 내성.

 

저용량의 이중 스크린 서보 모터 공급 케이블의 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오 :

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 

 

 

고객상담이 필요하십니까?

customerservice 289x193 cnkr

 
제품 주문과 선택에 관련한 문의, 맞춤 조언에 관한 문의 사항은 귀하의 국가 또는 가까운 국가에 연락하십시오.
친절한 고객 서비스 담당자와 전문영업팀이 도움을 드릴 것입니다.

글로벌 자회사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아시아 지사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.

아래 연락처로 랍코리아에 직접 문의 하실 수 있으십니다.

전화 : 1688-1099

이메일 : dowoomi@lappgroup.com