케이블 글랜드 액세서리

나일론 및 메탈 케이블 글랜드 액세서리 PG에서 메트릭 쓰레드에 이르는 잠금 너트, 블랭킹 플러그, 확대기, 축소기 및 어댑터까지 다양합니다.
SKINTOP® NYLON & METAL LOCKNUTS
A range of nylon and nickel plated brass locknuts to fasten the Skintop® glands. These accessories are manufactured to the same high quality as the glands and ensure fast and easy installation of the appropriate products.
Skintop® 글랜드 고정을 위한 일련의 나일론 및 니켈 도금 황동 잠금 너트.글랜드와 동일하게 높은 수준의 품질로 제조된 엑세서리는 해당 제품에 빠르고 쉽게 설치 가능합니다.
nylon locknuts 전체범위를 보시려면 클릭하십시오
metal locknuts 전체범위를 보시려면 클릭하십시오.
SKINDICHT® BLK-GL-M / BL-M
SKINDICHT® BLK-GL-M / BL-M은 폴리아미드 또는 금속으로 만들어진 블랭킹 플러그로 사용되지 않은 예비 나사 구멍의 진입을 방지합니다.
SKINDICHT® Reducers
SKINDICHT® 축소기는 기계, 장치 및 하우징의 기존 나사 구멍보다 작은 연결 스레드로 된 케이블 글랜드를 사용할 수 있습니다.
SKINDICHT® Reducers 전체범위를 보시려면 클릭하십시오.
SKINDICHT® Enlargers
SKINDICHT® 확대기는 기계, 장치 및 하우징의 기존 나사 구멍보다 큰 연결 스레드로 된 케이블 글랜드를 사용할 수 있습니다.
SKINDICHT® Enlargers 전체범위를 보시려면 클릭하십시오.
고객상담이 필요하십니까?

제품 주문과 선택에 관련한 문의, 맞춤 조언에 관한 문의 사항은 귀하의 국가 또는 가까운 국가에 연락하십시오.
친절한 고객 서비스 담당자와 전문영업팀이 도움을 드릴 것입니다.
글로벌 자회사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아시아 지사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아래 연락처로 랍코리아에 직접 문의 하실 수 있으십니다.
전화 : 1688-1099
이메일 : dowoomi@lappgroup.com