스마트 프로세스. 스마트 제품. 스마트 근로자
Lapp에서 미래를 위한 변화는 오래전부터 시작되었습니다. 스마트 팩토리의 원칙은 점점 더 많은 분야에 퍼지고 있으며 우리의 생각과 행동에 점점 더 많은 영향을 미치고 있습니다.

Industry 4.0 구현의 좋은 예는 당사 웹 사이트의 EPIC® 커넥터 하우징 구성툴(configurator)입니다. 온라인 구성 도구(configurator)을 사용하여 고객은 몇 단계만 거치면 자체 커넥션 컨셉과 케이블 사양에 맞는 개별 하우징을 PC에서 직접 선택하여 구성하고 Lapp e-shop을 통해 바로 주문할 수 있습니다. 주문은 완전 자동화된 금속 가공 센터에 즉시 전달됩니다. 최대 1억 3천 8백만 가지의 다른 구성을 여기에서 선택할 수 있습니다. 영업일 기준 5일 이내에 고객은 책상 위에 개별 EPIC® 커넥터 하우징을 받으실 수 있습니다. (독일 기준) 이러한 방식으로 오늘날의 기술로도 우리는 단일 품목의 배치 사이즈 생산시설에서 맞춤형 제품을 비용 효율적으로 제공할 수 있습니다.
스마트 팩토리 아이디어가 오늘날 어떻게 성공적으로 구현되고 있는지에 대한 또 다른 예는 고객에게 물류를 가속하기 위해 제공하는 솔루션에서 찾을 수 있습니다. 고객은 모바일 바코드 스캐너를 사용하여 자신의 창고에서 빈 케이블 드럼을 스캔하여 자동으로 교체품을 주문할 수 있습니다. 이러한 이유로 당사의 케이블 드럼에는 고객이 제공하는 바코드 스캐너로 읽을 수 있는 바코드가 장착되어 있습니다.
우리의 제품 포트폴리오는 또한 현대 시대의 요구 사항에 맞게 변화하고 있습니다. 미래 지향적인 네트워크 실현의 유능한 파트너로서 산업 이더넷 및 광섬유 케이블의 케이블 연결 및 연결 기술 범위를 크게 확장하여 미래의 시장에 획기적인 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. 산업용 이더넷 애플리케이션의 구조 내에서 Lapp은 매우 유연한 ETHERLINE® FD Cat과 같은 솔루션을 제공합니다. 최대 10Gbps의 데이터 전송 속도로 끊임없이 움직이는 드래그 체인에서 일관된 안정성을 유지하면서 최고 데이터 전송률을 전송해야 하는 애플리케이션의 경우 Cat. 6a가 필요합니다. 케이블 커넥션에는 Cat.6A표준에 맞는 호환되는 커넥터가 필요합니다. IP67에 따라 수밀성과 내오염성이 요구되는 경우에는 M12 커넥터를 사용할 것을 권장합니다. Cat.6A 요구 사항을 충족시키기 위해 Lapp에서 최근 친숙한 D 코드 M12 커넥터를 X 코드로 대체했습니다. 모든 산업 네트워크 솔루션의 가장 중요한 원칙은 산업 환경의 네트워크 기술을 단순하게 유지해야하며 특수한 도구 없이 신속하게 연결할 수 있어야 합니다.
30퍼센트 더 얇아진 ETHERLINE® EC와 같은 공간 절약형의 강력한 솔루션은 센서 / 액추에이터 수준에서 사용하기에 적합하며 가장 작은 곡률 반경을 허용합니다. 이를 통해 드래그 체인을 매우 작은 치수로 구성할 수 있습니다. 견고한 PUR 외피 덕분에 이 케이블은 높은 기계적 응력을 가지고 있으며 오일이 많은 환경에서도 사용할 수 있습니다. 견고한 4-wire(와이어) Cat.5e 이더넷 케이블은 산업용 이더넷에서 일반적으로 사용되는 M12 커넥터보다 훨씬 작고 공간 절약에 유리한 뾰족한 형태의 M8 커넥터가 달린 완제품으로도 제공됩니다.
Industry 4.0의 새로운 시대로 나아가는 과정에서 직원과 함께하는 것이 특히 중요합니다. 임직원과 전문 인력의 노력 없이는 변화할 수 없습니다. 랍그룹은 이러한 변화를 지원하기 위해 네트워크를 주제로 전 세계의 직원들이 참여할 수 있는 온라인 학습 모듈을 제공합니다. 이 교육은 고객들에게 많은 호평을 받고 있으며 점점 더 많은 참여를 얻고 있습니다. 랍그룹은 또한 산업용 이더넷 네트워킹 주제를 다루는 웹 세미나를 제공합니다. 정보에 대한 요구 수준은 일반적으로 매우 높습니다.
이러한 요구 수준은 직업 훈련에도 적용되며, 변화된 직업 요구 사항에 맞게 교육 내용을 조정해야 합니다. Lapp은 다른 교육 회사와 협력하여 이러한 변화를 적극적으로 지원하고 있습니다.