플랫, 리프트 및 호이스트 케이블

크레인, 드럼 릴링 및 컨베이어 시스템에 사용하기 위한 일련의 특수 설계 케이블.
ÖLFLEX® CRANE 케이블은 극한 환경 조건에서 사용할 수있는 내후성 플랫 연결 케이블입니다.이 케이블은 운반 대차 시스템, 호이스팅 장비, 건물 부지 및 조선소의 크레인 시스템에 사용됩니다.
PVC 플랫 케이블의 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오.:
모든 범위의 고무 플랫 케이블을 보시려면 클릭하십시오.:

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 케이블은 높은 기계적인 부하의 드럼 유도, 호이스트, 운반 및 컨베이어 시스템에 사용되는 특수 연결 및 제어 케이블입니다.호저, 드럼 릴링 및 동력 체인 용으로도 사용됩니다.최대 20N/mm²의 변형률 하에서 사용 가능합니다.실온에서 산, 부식제 용액 및 특정 오일에 대해 우수한 내성을 보입니다.
고무 드럼 릴 케이블의 전체 범위를 보시려면 여기를 클릭하십시오.:

ÖLFLEX® CRANE PUR
ÖLFLEX® CRANE PUR은 호이스트, 운송 장비 및 컨베이어에 사용되는 드럼 릴링 전원 및 제어 케이블입니다.중앙 지지 요소는 인장 부하 하에서 케이블을 감을 수 있도록 합니다.습기가 많은 산업 조건에서 뿐만 아니라 건조하거나 습한 실내 환경에서 사용하기에도 적합합니다.명시된 온도 범위 내에서는 야외 사용이 가능합니다.
PUR 드럼 릴 케이블의 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오.:

ÖLFLEX® LIFT
최대 150 미터의 지지 길이를 허용하는 지원 요소 및 추가적인 편조로 구성된 유연한 PVC 리프트 케이블 제품군
전체 범위의 리프트 및 엘리베이터 케이블을 보시려면 클릭하십시오.
고객상담이 필요하십니까?

제품 주문과 선택에 관련한 문의, 맞춤 조언에 관한 문의 사항은 귀하의 국가 또는 가까운 국가에 연락하십시오.
친절한 고객 서비스 담당자와 전문영업팀이 도움을 드릴 것입니다.
글로벌 자회사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아시아 지사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아래 연락처로 랍코리아에 직접 문의 하실 수 있으십니다.
전화 : 1688-1099
이메일 : dowoomi@lappgroup.com