<<신제품>> 반도체산업 전용 케이블
LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® CLEANROOM 8110
반도체/디스플레이 제품 공정 현장에서 부적합한 케이블을 가동용으로 사용 시, 케이블이 만들어내는 미세 입자 및 케이블 베어 멈춤으로 인한 마모현상으로 파티클이 생기기 마련입니다. 아주 빠른 속도가 요구되는 공정에 부품 마모는 당연히 예견되는 사항으로 이로 발생하는 결함은 미리 예방이 가능합니다. 제품 선택 시 꼼꼼한 제품의 스펙 확인이 요구되는 이유입니다.
[Product Information] | |
---|---|
[Basic Information]
• Cleanroom전용 저전압 전원 및 제어 케이블 • IEC60228 Cl.6에 따른 연선 구리 도체 • 쉴드가 없는 PVC 절연, PVC 시스 케이블
[Benefits] • 무빙 체인에서 입자 방출 제로 • 작은 케이블 직영으로 인한 쉬운 설치 |
[Application] • 파워체인, 이동 기계 파트 용도 • 회로 측정, 제어, 규제 용도 적합 • 조립 및 생산 라인, 모든 종류의 머신 • Cleanroom
• 난연성: IEC 60332-1-2에 따름 • 낮은 접착 표면
[Certification] • CLEARROOM classification for IPA Class 1 |
LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® CLEANROOM 8110 C
'CLEANROOM 케이블’ 시리즈는 랍코리아가 자랑하는 기술력의 집약체입니다. IPA Class 1등급의 클린룸 케이블로 공간 활용 및 비용절감을 이룰 수 있는 가성비 케이블이라 말할 수 있습니다. PVC 외피는 유연하여 가동용으로 제격이며 ÖLFLEX ® Classic FD 810의 가성비 대체재로 각광받고 있습니다.
[Product Information] | |
---|---|
[Basic Information]
• CLEANROOM용 저전압 전원 및 제어 케이블 • IEC60228 Cl.6에 따른 연선 구리 도체 • 쉴드가 있는 PVC 절연, PVC 시스 케이블
• 비용 효율적인 솔루션 • 무빙 체인에서 입자 방출 제로 • 작은 케이블 직영으로 인한 쉬운 설치 • 잘 검증되었있으며 믿을 수 있음 |
[Applications] • 파워 체인 또는 이동 기계 파트 용도 • 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 용도로 적합 • 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 기계들 • CLEANROOM
[Specs] • 난연성: IEC 60332-1-2에 따름 • 낮은 접착 표면 • 파워체인사용: 어셈블리 가이드 라인 준수 부록 T3
[Certification] • CLEARROOM classification for IPA Class 1 |