나선형 케이블

프리미엄 품질의 나선형 케이블
LAPP은 나선형 케이블의 선도적인 제작업체입니다. 일반 산업용 장치 또는 설비, e모빌리티 또는 그 밖에 특수한 기기 연결을 위한 맞춤형 어셈블리까지, 당사는 모든 애플리케이션에 올바르게 적용시킬 수 있는 케이블을 보유하고 있습니다. 실제 각각의 장소마다 상품에 필요한 여러 요건들이 있습니다.
산업현장에 적용함에 있어서 이러한 솔루션에 대해 높은 수준의 복원력과 치수의 안전성을 요구하고 있습니다. 이를 위해 LAPP은 PUR 피복의 고품질 나선형 케이블을 제작 공급해 왔습니다. 제어 콘트롤에 필요한 제품 및 모터 전원을 연결하기 위한 이동용 어플리케이션 또는 포터블 장치 혹은 설비상에 사용될 수 있습니다. 다음은 당사의 나선형 케이블의 특징입니다.
Features: |
---|
고강도 기계적 스트레스를 견디는 PUR 또는 고무 피복 |
수축상태에서 나선형 길이로부터 최대 3.5배까지 길이 확장가능 |
높은 복원력 |
0.75 ~ 2.5㎟까지 다양한 사이즈의 도체규격 |
수축상태의 나선형 길이구간이 2.0m 이상인 경우 별도 맞춤형으로 제작 공급 가능 |
e모빌리티 측면에서, 당사의 장점은 충전 케이블에 있습니다. 충전 케이블의 포트폴리오에는 기존의 나선형 케이블과 코일 케이블뿐만 아니라 특허 받은 헬릭스(Helix)도 있습니다. 헬릭스는 공간 절약형 “소형 나선형”으로 동일한 최대 연장 길이를 갖추고 있는 기존의 나선형 케이블보다 자재가 적게 사용됩니다. 따라서 공간과 무게를 절약할 수 있습니다.
기기 연결 케이블 측면에서는 조명 산업용 및 기타 표준 가전제품용의 PVC 및 PUR 피복을 입힌 나선형 케이블을 생산하고 있습니다.
그러나 LAPP은 특히, 당사의 개별적인 맞춤형 애플리케이션에 자부심을 가지고 있습니다. 어떤 극한적인 요건에서도 한계가 없이 적용될 수 있도록 폭넓은 상품들을 생산하고 있기 때문입니다. 당사는 여러가지 어려운 요구사항을 보다 쉽게 해결할 수 있는 역량을 갖추고 있으며, 당사의 내근 개발팀과 케이블 공장에서는 고객 요건에 맞춘 케이블을 개발 및 생산할 수 있습니다. 추가적으로 통합형 압축공기 호스가 장착된 케이블도 생산 공급이 가능합니다.
고객 맞춤형 어플리케이션 요건에 대해 상담이 필요하신 경우 연락하여 주시기 바랍니다.