FLEXIMARK® Thermoprint

열 전사 인쇄는 광범위한 분야에서 사용되고 있습니다. 향상된 스크래치 및 번짐 방지 기능이 열전사 인쇄 방식을 선택하는 이유 중 하나입니다. 중간 가이드가 있는 라벨 프린터는 판지, 플라스틱 또는 열 수축 슬리브와 같은 다른 다양한 표면에 인쇄하는 데 적합합니다. 고객 각각의 다양한 요구 사항은 광범위한 주변 장치 및 소프트웨어로 해결할 수 있습니다. 프린터는 FLEXIMARK® 소프트웨어 10.0과 함께 제공됩니다. 이 소프트웨어는 모든 FLEXIMARK® 라벨에 대해 사전 정의되어 있습니다. 이를 통해 간편하게 라벨 레이아웃을 생성할 수 있습니다.
EOS 4/ 300
새로 추가된 제품: 가성비 뛰어난 산업용 프린터
- Data sheet EOS 4
- Operational manual EOS 4
- Feed Path Scheme ribbon and material ESO 4
- Service manual EOS 4
- Configuration manual EOS 4
A 4+M / 300
이 프린터는 지속적인 작업과 높은 인쇄 압력에 적합합니다.
- Data Sheet FLEXIMARK® Thermoprint A4+M /300
- Operation manual A4 M
- Operation manual PCU
- Configuration manual
- Feed Path Scheme ribbon and material
- Service manual
적합 액세서리:
- 퍼포레이션 커터 (Perforation cutter)
- 리본 (Ribbons)
적합 라벨:
- FLEXIPRINT TF 싱글 코어 마킹
- TCK 래핑 라벨
- FLEXIMARK® PUR 케이블라벨
- FLEXIMARK® 플랫 수축 튜브
- FLEXIMARK® 조직화된 수축 튜브
- FLEXIMARK® TA 및 TA 폼 구성요소 마킹