SY 케이블 (강철 편조 PVC 제어 케이블)
추가적인 기계적 보호를 위한 강철 편조 멀티 코어 PVC SY 케이블. 넘버코드 또는 색상코드로 코어를 식별할 수 있습니다.
숫자로 표시된 멀티 코어 SY 제어 케이블의 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오 :
컬러 코딩된 멀티 코어 SY 제어 케이블의 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
Olflex® Classic 110 SY 케이블
Ölflex® Classic SY 케이블은 아연 도금 강선 및 PVC 외피를 통해 뛰어난 보호력을 제공합니다. 유연성 및 설치 용이성을 유지하고 높은 수준의 기계적 보호를 제공하여 설비의 수명을 연장시킵니다.
SY 케이블의 높은 보호 능력이 필수적인 전동 공구 산업을 포함해 다양한 산업용 애플리케이션에서 사용하기 적합합니다.
사양
PVC 기반 도체 절연성이 있는 일반 전기분해 미세 동선 가닥. 코어는 흰색의 일련번호가 매겨진 검은 세선으로 겹겹이 꼬여 있습니다. 특수 PV기반 회색 내피, 아연 도금 강선 및 투명 PVC 외피.
기술데이터
최소곡률반경 | 20 x 외경 |
---|---|
온도 범위:
|
이동 설치: -5°C ~ +70°C 고정설치: -40°C ~ +80°C |
공칭전압 : |
300/500V |
도체 연합: |
VDE 0295 Class 5, IEC 60228 Class 5 따른 미세소선 |
코어인식코드 : |
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 포함한 검정색 |
VDE 규정 | VDE 등록번호 No 7030 (최대 60가닥까지) |
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 케이블
SY 케이블은 표준 Ölflex® Classic 제품군의 모든 장점에 더해 아연 도금 강선 및 투명 PVC 외피로 추가적인 보호를 제공합니다. 유연성 및 설치 용이성을 유지하고 높은 수준의 기계적 보호를 제공하여 설비의 수명을 연장시킵니다.
SY 케이블의 높은 보호 능력이 필수적인 전동 공구 산업을 포함해 다양한 산업용 애플리케이션에서 사용하기 적합합니다.
사양
PVC 기반 도체 절연성이 있는 일반 전기분해 미세 동선 가닥. 코어는 ÖLFLEX® 색상코드의 다양한 색상으로 겹겹이 꼬여 있습니다. 특수 PV기반 그레이 내피, 아연 도금 강선 및 투명 PVC 외피.
기술데이터
최소곡률반경: | 20 x 외경 |
---|---|
온도 범위:
|
이동 설치: -5°C to ~70°C 고정설치 : 40°C to ~80°C |
공칭전압 : |
300/500V ≤ 1.5mm2
450/750V ≥ 2.5mm2 |
도체 연합: |
VDE 0295 Class 5, IEC 60228 Class 5 따른 미세소선 |
코어인식코드 : |
최대 5 가닥 : VDE 0293, BS 6500 6가닥부터 : ÖLFLEX® 색상코드 |
VDE 규정 | 외피 규정 VDE 0245/0281 |
고객상담이 필요하십니까?

제품 주문과 선택에 관련한 문의, 맞춤 조언에 관한 문의 사항은 귀하의 국가 또는 가까운 국가에 연락하십시오.
친절한 고객 서비스 담당자와 전문영업팀이 도움을 드릴 것입니다.
글로벌 자회사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아시아 지사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아래 연락처로 랍코리아에 직접 문의 하실 수 있으십니다.
전화 : 1688-1099
이메일 : dowoomi@lappgroup.com