<<신제품>> Power-Con 시리즈 케이블
LAPP KABEL POWER-CON 6111
[Product Information] | |
---|---|
[Basic Information]
• UL TC 및 MTW 인증용 케이블 • 트레이 케이블 (Tray Cable) • 기기선 케이블 (Machine Tool Wire) • 미주 지역 NFPA 79 준수
[Benefits] • 탈크-프리 (탈크 미적용) • 화재 저항성 케이블 (FT4/IEEE 1202 만족) • 립코드사 선택 적용 (외장 탈피 용이) |
[Application] • 건조 및 습한 지역 사용 • 실내/외 사용 • 장비 기기선 • 트레이용 전선
• UL 1685 FT4/IEEE1202(only flame)을 만족하는 화재 저항성 • UL VW-1을 만족하는 화재 저항성 • UL 1277을 만족하는 오일 저항성(내유성) • UL 1277을 만족하는 UV(자외선) 저항성 [Certification] • UL TC [E502498], UL MTW[E502499], UL THHW[502494] |
LAPP KABEL POWER-CON 6112 PA
[Product Information] | |
---|---|
[Basic Information]
• UL TC 및 MTW 인증용 케이블 • 트레이 케이블 (Tray Cable) • 기기선 케이블 (Machine Tool Wire) • 미주 지역 NFPA 79 준수
• UL 인증을 필요로 하는 제품군에 사용 가능 • 탈크 프리 (탈크 미적용) • 화재 저항성 케이블 (FT4/IEEE 1202 만족) • 립코드사 선택 적용 (외장 탈피 용이) |
[Applications]
• 건조 및 습한 지역 사용 (75°C (167°F) dry or wet) • 실내/외 사용 • 장비 기기선 • 트레이용 전선
[Specs] • UL 1685 FT4/IEEE1202(only flame)을 만족하는 화재 저항성 • UL 1277을 만족하는 오일 저항성 (Oil Ⅰ) • UL 1277을 만족하는 UV 저항성
[Certification] • UL TC [E502498], UL MTW[E502499], UL THWN[502494] • UL Oil RES Ⅰ, 75°C (167°F) dry or wet, SUN RES |