ÖLFLEX® CONNECT for 반도체/디스플레이
ÖLFLEX® CONNECT란?
ÖLFLEX® CONNECT’는 랍코리아의 ‘토탈 하네스 솔루션 서비스’ 브랜드입니다. 산업용 퀄리티에 맞는 맞춤 제작뿐만 아니라, One-Stop 솔루션을 제공함으로써 비용 절감 및 경제적인 운영이 가능합니다.
ÖLFLEX® CONNECT는 다양한 애플리케이션에 적용되어 그 품질력을 인정받으며 프로페셔널한 하네싱 서비스로 업계의 많은 관심을 받고 있습니다. 독일 기술력이 가미된 고품질 제품에 전문 엔지니어들이 심혈을 기울인 하네싱 서비스. 반도체/디스플레이 산업에 이러한 서비스가 꼭 필요하고 중요한 이유는 무엇일까요?

4차 산업의 모든 기술력이 집결되는 반도체/디스플레이 공정은 머신의 최소화, 간소화 그리고 빠른 속도를 자랑합니다. 초 단위의 생산이 이뤄지는 하이퍼 스피드의 공정을 뒷받침하기 위해서는 이에 걸맞은 고사양의 머신 및 부품이 적용되어야 합니다. 짧은 다운 타임도 큰 생산량 및 공정 손실로 이어질 수 있기에 믿을 수 있는 메이커 선택은 필수입니다. 또한 퀄리티 있는 부품을 얼마만큼 전문적인 인력이 하네싱 하느냐도 결과물이 크게 달라질 수 있는 요소로써 신중하게 고려해야 할 부분입니다.
ÖLFLEX® CONNECT CABLES
통합 네트워크에 대한 요구가 증가하면서, 하위 제어 계층에서도 이더넷 네트워크를 기반으로 한 시스템 도입이 확대된 지 오래입니다. 공장 자동화(FA) 애플리케이션을 이더넷상에서 구현하고, ‘상위 관리 프로그램 및 DB 시스템’과 직접 연동되는 통합 넷 개념의 공장자동화가 가능해졌습니다. 산업을 가리지 않고 일어나는 이 변화는 네트워크의 안정성 있는 커넥션(Connection)의 중요성을 다시 한 번 짚어줍니다.
실제 납품 사례
다양한 산업 환경에 노출되어 사용되는 이더넷 케이블은 더욱 견고한 품질력이 요구됩니다. ‘ÖLFLEX® CONNECT’는 매우 우수한 산업용 케이블의 조건을 갖추고 있는 이더넷 케이블 ETHERLINE에 일체형 몰딩 기술을 적용하여 다양한 애플리케이션에 적용 가능합니다.
- *협소한 공간
- *내열 특성이 요구되는 공간
- *내화학성이 요구되는 공간
- *내분진성이 요구되는 공간
- *EMC (전자기파 적합성)
- *가동용(무빙 애플리케이션)
LAPP코리아의 ‘ÖLFLEX® CONNECT 하네싱 서비스’는 단/장조장(30m~50m) 제작이 가능하며 도면 제작 및 제공 또한 가능합니다.
ÖLFLEX® CONNECT SERVO
어떤 PLC 메이커를 이용 중이신가요?
지멘스, 미즈비씨, 야스까와, AB… 어떤 PLC에 들어가는 Servo라도 전문적인 하네싱이 가능합니다.
랍코리아 하네싱만의 장점!
- # ㅤㅤ오랜 경력의 전문가들에 의해 제작되는 하네싱으로 믿을 수 있습니다. 다양한 실패 사례를 접하며 산업이 겪고 있는 어려움에 대한 이해를 쌓아왔습니다.
- # ㅤㅤ복잡한 하네싱 작업(재단, 탈피, 압착, 열수축, 마킹, 프린트, 압착력 테스트 등)에 대한 모든 서비스가 원스톱으로 가능합니다.
- # ㅤㅤ짧은 조장부터 긴 조장까지 다양한 길이 구매가 가능하며 소량 구매 또한 가능합니다.
- # ㅤㅤ전문 제조 및 검수 장비로 높은 퀄리티를 약속합니다.
- # ㅤㅤ케이블 부품으로 적용 시 머신의 품격을 한 단계 높여 드립니다.
- # ㅤㅤ국내 제작으로 빠른 납기가 가능합니다.
실제 납품 사례
산업 신제품
신제품 POWER-CON 6111은 트레이 케이블로 실내·외 사용이 가능합니다. 이는 기기의 전원 공급 케이블로 이용이 가능한 PVC외피를 가진 고유연성 제품입니다. UL1277, UL1063(POWER-CON 6111) 및 UL83을 획득하여 반도체/디스플레이 공정 안 다양한 범주에 적용 가능합니다. 더불어 하네싱을 통해 더욱 편리하게 체결할 수 있습니다.
CLEANROOM 케이블 시리즈는 IPA Class 1등급의 클린룸 케이블로 공간 활용 및 비용절감을 이룰 수 있는 가성비 케이블이라 말할 수 있습니다. PVC 외피는 유연하여 가동용으로 제격이며 ÖLFLEX® Classic FD 810의 가성비 대체제로 사용 가능하여 비용절감의 효과를 누리실 수 있습니다 .
ÖLFLEX® CONNECT의 산업 특장점
LAPP의 ÖLFLEX® CONNECT는 케이블 및 커넥터 전문가들의 손끝에서 탄생되는 전문 Assembly(어셈블리) 서비스입니다. 작은 단위의 하네싱도 맞춤형으로 제작이 가능할 뿐만 아니라 최상의 퀄리티를 보장합니다. 또한 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 수 십 년간의 노하우가 있는 전문가가 설계 및 적용까지 원스톱으로 진행하여 편리하기까지 합니다. 빠르게 변화되는 산업 트렌드에 맞는 솔루션을 전문적으로 제공하는 맞춤형 서비스를 만나보세요.