유리 섬유 어셈블리
![유리 섬유 어셈블리 유리 섬유 어셈블리](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/_processed_/4/b/csm_1_4_Glass_fibre_assembly_185274fd39.jpg)
LAPP은 복잡한 광케이블 연결 기술 분야에서의 전문 시스템 파트너입니다. 표준 길이의 광케이블 하네스는 언제나 비축되어 있습니다. 그리고 요청에 따라 특수 길이로 제작 및 테스트를 마쳐 납품할 수 있습니다. 당사는 다양한 광섬유 케이블 및 커넥터로 귀사의 사양에 맞춘 어셈블리를 디자인할 준비가 되어 있습니다.
- 엄격하게 선별된 부품
- 지속적인 생산 및 품질 모니터
- 고품질의 어셈블리제품을 통해 현장 애플리케이션상의 신뢰성을 높일 수 있습니다.
- 모든 광케이블 어셈블리는 100% 테스트과정을 포함하여 진행됩니다.
광케이블 어셈블리 툴을 구입하게 된다면, 기술적인 숙련도는 더 이상 핵심적인 문제가 되지 않을것이며, LAPP이 고객 곁에 있을 것입니다. LAPP은 귀사의 전문 파트너가 되어 귀사가 핵심사업에 집중할 수 있도록 도울 것입니다.