UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN
CAN 기술 기반 DeviceNet 버스 케이블
DeviceNet은 센서, 드라이브 및 PLC를 연결합니다. 기술을 기반으로합니다. Germanischer Lloyd 및 UL / CSA 승인. 온도 범위 : -25 °C ~ + 80 °C
응용 범위
- 고정 설치
- DeviceNet™ 은 산업용 장치들을 연결함. (예. 다양한 스위치류, 광전소자, 밸브류, 모터 , 드라이브, PLCs 기타 등등)
제품 특성
- 오일에 대한 저항성
- 입증된 CAN (계측제어기통신망) 기술에 기초함
- 허용 가능한 케이블 길이는 데이터 비율과 케이블의 두께에 따라 다릅니다
- FRNC 버전: 무할로겐, 난연제
- 보다 자세한 사항은 데이터 시트를 참조하시기 바랍니다
인증
- CMG UL / CSA 인증 75 ° C 또는 PLTC, Sun Res.
- FRNC variant additionally with
DNV GL certification - DNV GL certificate no. TAE00001JE
제품 구성
- 구리 리츠선, 주석도금됨
- 코어 절연: 폼 스킨
- 드레인 와이어 포함된 주석도금 구리선 편조
- 외부 피복: 할로겐프리(FRNC) 또는
폴리염화비닐(PVC)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
-
코어 인식 코드
- 데이터 쌍: 밝은 청색 + 백색
- 전력 공급: 적색 + 흑색
-
상호 정전 용량
- (800 Hz): 최대. 39.8 nF/km
-
최대 사용 전압
- 300 V (전력 용도를 위한 것이 아님)
-
도체 저항
- 두꺼운 (룹): 최대. 45 ohm/km
- 얇은 (룹): 최대. 180 ohm/km
-
최소 곡률 반경
- 고정 설치 : 15 x 외경
-
시험 전압
- Core/core: 2000 V
-
특성 임피던스.
- 120 ohm
-
온도 범위
- 고정 설치: -25°C에서 +80°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- FRNC는 Flame-Retardant (내염성), Non-Corrosive (비부식성)을 뜻한다; DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
- Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
- ECO는 제품 번호 2170342 및 2017343의 비용 효율적인 버전으로서 외피가 약간 변형되었으며 UL/CSA 인증을 받았습니다 (CMG)
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.