UNITRONIC® LiYCY A
인식된 DIN 47100-UL/CSA 에 의거, 색상 코드를 가진 차폐된 데이터 전송 케이블
UNITRONIC® LiYCY A: 저주파 PVC 데이터 케이블, DIN 47100, UL CSA AWM, Flexible, 0.34² Maxi TERMI-POINT®, 쉴드, 난연성, 계측 및 제어
- 인증 : UL 및 CSA
- 추가적인 사이즈 및 색상이 요청 가능함
장점
- 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
응용 범위
- 북미 시장 또는 UL-/CSA 인증 케이블이 사용되는 국가로 수출하려는 장치, 기계 및 설비의 배선
- 북미 시장
제품 특성
- IEC 60332-1-2, UL VW-1 및 CSA FT 1에 따른 난연성
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 2464
- CSA AWM I/II A
- UL File No. E63634
제품 구성
- 주석 도금된 구리 전선으로 만들어진 다중-전선 연합
- PVC 재질의 심선 절연
- 주석 도금연동선 편조.
- 특수 PVC 화합물로 제작된 외부 피복
외부 피복 색상: 짙은 회색(RAL 7005)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블
코어 인식 코드
- DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9참조
도체 연합
- AWG 도체 크기, 7선 또는 19선
최소 곡률 반경
- 간헐적 움직임: 15 x 외경
- 고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
- UL/CSA: 300 V
시험 전압
- 1500 V
온도 범위
- Occasional flexing: -5°C up to +70°C (UL: +80 °C)
- Fixed installation (IEC): -40°C bis +80°C
UL: max. +80°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 152 m; 드럼 305 m
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.